Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Inkremental-Drehgeber mit sin/cos-Schnittstelle RHS90N-*******Z

RHS90N-*******Z
  • Inkremental-Drehgeber mit Sin/Cos Schnittstelle
  • 1024 oder 2048 Signalperioden
  • Hohlwelle bis max. 45 mm (viele Reduzierungen auf Anfrage)
  • Temperaturkompensierte, interpolierbare Spannungssignale
  • Anwendung: Motorfeedback/Antriebstechnik

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RHS90N-*******Z

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 2048
Elektrische Daten
Betriebsspannung5 V DC ± 5 %
Leerlaufstrommax. 70 mA
Ausgang
AusgangstypSinus/Cosinus
Amplitude1 Vss ± 10 %
Laststrompro Kanal max. 10 mA , kurzschlussfest, verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz (3 dB Grenze)
Anschluss
Kabel∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitDIN EN 61000-6-2
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F), Kabel fest verlegt
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium, blank
FlanschAluminium 3.1645
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 900 g
Drehzahlmax. 3500 min -1
Anlaufdrehmoment≤ 6 Ncm
Wellenbelastung
Winkelversatz1 °
Axialversatzmax. 1 mm
Abmessungen
Länge48,5 mm
Durchmesser87,1 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RHS90N-*******Z

Funktion

Der RHS90 liefert dem Anwender Sinus/Cosinus-Signale mit einer Auflösung von bis zu 2048 Signalperioden pro Umdrehung.

Typische Anwendungen dieses Drehgebers finden sich in der Antriebstechnik (Motorfeedback im Anbaubereich). Durch die 1 Vss Sinus/Cosinus-Schnittstelle ist der RHS90 kompatibel zu den am Markt gängigen Antriebsumrichtern, wie sie bei der Feinpositionierung von Antrieben oder Servo-Antriebssystemen im industriellen Umfeld erforderlich sind.

Deutliche Erhöhung von Präzision und verbesserte Laufeigenschaften des Antriebs zu einem attraktiven Preis sind die Stärken dieser Drehgeberserie.

Konstruktion / Simulation: RHS90N-*******Z

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: RHS90N-*******Z

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB