Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Impulszahl | 1024 und 2048 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Performance Level (PL) | PL e | |
MTTFd | 1000 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
PFHd | 2,41 E-9 1/h | |
L10 | 7,5 E+9 bei 6000 min-1 | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 98 % | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 5 V DC ± 5 % | |
Leerlaufstrom | max. 70 mA | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | Sinus/Cosinus | |
Amplitude | 1 Vss ± 10 % | |
Laststrom | pro Kanal max. 10 mA , kurzschlussfest, verpolsicher | |
Ausgangsfrequenz | max. 200 kHz (3 dB Grenze) | |
Anschluss | ||
Kabel | Einzellitzen mit Krimpkontakt, 10 x AWG26, 230 mm | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP40 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-78 , keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 , erhöhte Prüfpegel nach IEC 61326-3-1 EN 61326-3-1:2008 |
|
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 55 ... 2000 Hz | |
Funktionale Sicherheit | IEC 61508:2010 (SIL3) EN 62061:2005/A2:2015 EN/ISO 13849-1:2015 IEC 61800-5-2:2016 Geeignet bis SIL 3, PL e, je nach Konfiguration, Beipackzettel beachten. |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Recognized, General Purpose, Class 2 Power Source | |
TÜV-Zulassung | Zert. Nr. Z10 068273 0003 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -20 ... 115 °C (-4 ... 239 °F) , Kabel fest verlegt | |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, blank | |
Flansch | Aluminium 3.1655 | |
Welle | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Masse | ca. 350 g | |
Drehzahl | max. 8000 min -1 | |
Trägheitsmoment | ≤ 25 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 1,5 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Axial | 40 N bei max. 6000 min-1 10 N bei max. 8000 min-1 |
|
Radial | 60 N bei max. 6000 min-1 20 N bei max. 8000 min-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Der RVS58S - die Kombination aus Präzision und integrierter Sicherheitstechnik für hohe Anforderungen.
Der Drehgeber RVS58S ist geeignet für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Systemen bis zu
- SIL3 nach IEC 61508
- Performance Level e nach IEC 13849
- Kategorie 4 nach DIN EN 954-1
unter entsprechenden Voraussetzungen hinsichtlich der Diagnosefähigkeit in der übergeordneten Steuerung/Auswertung.
Typische Anwendungen dieses Drehgebers finden sich in der sicherheitsbewerteten Antriebstechnik (Motorfeedback). Durch die 1 Vss Sinus/Cosinus-Schnittstelle ist der RVS58S kompatibel zu den am Markt gängigen Antriebsumrichtern, wie sie bei der Feinpositionierung von Antrieben oder Servo-Antriebssystemen im industriellen Umfeld erforderlich sind.
Deutliche Erhöhung von Präzision und Laufruhe des Antriebs zu einem attraktiven Preis, inklusive zertifizierter Sicherheit entsprechend geltender Sicherheitsnormen, ermöglichen einen vielfältigen Einsatz dieses Drehgebers.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1364 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 157 KB |