Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Inkremental-Drehgeber RVS58N-*******Z

RVS58N-*******Z
  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • 1024 oder 2048 Signalperioden
  • Servo- oder Klemmflansch
  • Temperaturkompensierte, interpolierbare Spannungssignale

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RVS58N-*******Z

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahl1024 und 2048
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1060 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1070 E+9 bei 6000 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung5 V ± 5 %
Leerlaufstrommax. 70 mA
Ausgang
AusgangstypSinus/Cosinus
Amplitude1 Vss ± 10 %
Laststrompro Kanal max. 20 mA , kurzschlussfest, verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz (3 dB Grenze)
Anschluss
GerätesteckerTyp 9416 (M23), 12-polig, Typ 9416L (M23), 12-polig
Kabel∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel, beweglich verlegt
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel, fest verlegt
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 350 g
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment≤ 25 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 1,5 Ncm
Wellenbelastung
Axial40 N bei max. 6000 min-1
10 N bei max. 12000 min-1
Radial60 N bei max. 6000 min-1
20 N bei max. 12000 min-1
Abmessungen
Durchmesser58 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVS58N-*******Z

Funktion

Kompatibilität ist das Stichwort für diesen Inkrementaldrehgeber.

Der RVS58N liefert dem Anwender Sinus-/Cosinus-Signale mit einer Auflösung von bis zu 2048 Signalperioden pro Umdrehung. Es werden bei diesem Inkrementaldrehgeber generell alle sechs Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann er universell in vielen Anwendungen eingesetzt werden.

Durch die Fokussierung auf die meist benötigten Ausführungen kann eine schnelle Verfügbarkeit bei attraktivem Preis realisiert werden.

Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber in Klemmflanschausführung mit einer Welle Ø10 mm x 20 mm oder in Servoflanschausführung mit einer Welle Ø6 mm x 10 mm.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Rundsteckverbinder oder über ein Anschlusskabel.

Konstruktion / Simulation: RVS58N-*******Z

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: RVS58N-*******Z

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CA UL General PurposeE223176ALLLINK---

Zugehörige Produkte: RVS58N-*******Z

Zubehör
Winkelflanschfa
Kabeldosefa
Spannexzenterfa
Montageglocke für Servoflanschfa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa