Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Inkremental-Drehgeber für besondere Anwendungen RVI58N-******6

RVI58N-******6
  • Bis zu 50.000 Striche
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • Servo- oder Klemmflansch
  • 5 V mit RS 422-Schnittstelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RVI58N-******6

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 50000
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd140 a
L1070 E+9 bei 6000 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung5 V DC ± 5 %
Leerlaufstrommax. 70 mA
Ausgang
AusgangstypRS 422, inkremental
Laststrompro Kanal max. 20 mA , bedingt kurzschlussfest
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz
Anstiegszeit100 ns
Anschluss
GerätesteckerTyp 9416 (M23), 12-polig, Typ 9416L (M23), 12-polig oder M12-Stecker, 8-polig
Kabel∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) , Kabel, fest verlegt
-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) mit Option T , Kabel, fest verlegt
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
FlanschAluminium 3.1645
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 350 g
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment≤ 25 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 1,5 Ncm
Wellenbelastung
Axial40 N bei max. 6000 min-1
10 N bei max. 12000 min-1
Radial60 N bei max. 6000 min-1
20 N bei max. 12000 min-1
Abmessungen
Durchmesser58 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI58N-******6

Funktion

High Performance ist das Stichwort für diesen Inkrementaldrehgeber. Seine herausragenden Merkmale sind die mögliche hohe Winkelauflösung und der als Option wählbare erweiterte Temperaturbereich.

Bei diesem Inkrementaldrehgeber werden generell alle sechs Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann er universell in vielen Anwendungen eingesetzt werden.

Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber als Klemmflanschausführung mit einer Welle Ø10 mm x 20 mm, oder als Servoflanschausführung mit einer Welle Ø6 mm x 10 mm.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 8- oder 12-poligen Rundsteckverbinder. Alternativ kann eine Version mit Anschlusskabel bezogen werden.

Konstruktion / Simulation: RVI58N-******6

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model, clamping flange, axial cable outlet / 3-D-Modell, Klemmflansch, Kabel axialALLSTP52 KB
3-D model, clamping flange, radial cable outlet / 3-D-Modell, Klemmflansch, Kabel radialALLSTP53 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: RVI58N-******6

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB

Zugehörige Produkte: RVI58N-******6

Zubehör
Winkelflanschfa
Spannexzenterfa
Kabeldosefa
Kabeldosefa
Montageglocke für Servoflanschfa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Noppengummi-Belag, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Alurändel, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Kunststoff-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Noppengummi-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Alurändel, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Kunststoffrändel, 500 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 10 mm, Kunststoffrändel, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Noppengummi-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Alurändel, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Kunststoffrändel, 200 mm Umfangfa
Gefederter Montagewinkel mit einem Durchmesser von 36 mm, Material: Aluminium, eloxiertfa