Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Inkremental-Drehgeber für besondere Anwendungen RHI58N-******6

RHI58N-******6
  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • Bis zu 50.000 Striche
  • Hohlwelle
  • 5 V mit RS 422-Schnittstelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RHI58N-******6

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 50000
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd140 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1070 E+9 bei 6000 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung5 V DC ± 5 %
Leerlaufstrommax. 70 mA
Ausgang
AusgangstypRS 422, inkremental
Laststrompro Kanal max. 20 mA , bedingt kurzschlussfest (nicht gegen Ub)
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz
Anstiegszeit100 ns
Anschluss
Kabel∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP54
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel fest verlegt
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
FlanschAluminium 3.1645
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 290 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment≤ 40 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 1,5 Ncm
Wellenbelastung
Winkelversatz1 °
Axialversatzmax. 1 mm
Abmessungen
Länge44,1 mm
Durchmesser58 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RHI58N-******6

Funktion

High Performance ist das Stichwort für diesen Inkrementaldrehgeber. Sein herausragendes Merkmals ist die mögliche hohe Winkelauflösung. Bei diesem Inkrementaldrehgeber werden generell alle sechs Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann er universell in vielen Anwendungen eingesetzt werden.

Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber als Hohlwellenausführung mit einer Welle Ø10 mm, Ø12 mm oder Ø15 mm. Der Drehgeber muss mit einer Drehmomentstütze fixiert werden. Dazu kann die mitgelieferte oder eine bauseitig ausgeführte Drehmomentstütze verwendet werden.

Der Drehgeber wird über ein Anschlusskabel angeschlossen.

Produktdokumentation: RHI58N-******6

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF576 KB

Konstruktion / Simulation: RHI58N-******6

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model, 12 mm hollow shaft with torque rest / 3-D-Modell, 12 mm Hohlwelle und DrehmomentstützeALLSTP507 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: RHI58N-******6

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3229BALLPDF74 KB