Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RHI58N-*******1
Allgemeine Daten |
Erfassungsart | optische Abtastung |
Impulszahl | max. 5000 |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 140 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
L10 | 70 E+9 bei 6000 min-1 |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Leerlaufstrom | max. 60 mA |
Ausgang |
Ausgangstyp | Gegentakt, inkremental |
Spannungsfall | < 3 V |
Laststrom | pro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest, verpolsicher |
Ausgangsfrequenz | max. 200 kHz |
Anstiegszeit | 400 ns |
Anschluss |
Kabel | ∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m |
Normenkonformität |
Schutzart | DIN EN 60529, IP54 |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-78 , keine Betauung |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Umgebungsbedingungen |
Arbeitstemperatur | |
| Glasscheibe | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel fest verlegt |
| Kunststoffscheibe | -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) , Kabel beweglich -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F), Kabel fest verlegt |
Lagertemperatur | |
| Glasscheibe | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Kunststoffscheibe | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Material | |
| Gehäuse | Aluminium, pulverbeschichtet |
| Flansch | Aluminium 3.1645 |
| Welle | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Masse | ca. 290 g |
Drehzahl | max. 6000 min -1 |
Trägheitsmoment | ≤ 40 gcm2 |
Anlaufdrehmoment | ≤ 1,5 Ncm |
Wellenbelastung | |
| Winkelversatz | 1 ° |
| Axialversatz | max. 1 mm |
Abmessungen | |
| Länge | 38 mm |
| Durchmesser | 58 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
RHI58N-*******1
Produktdokumentation:
RHI58N-*******1
Konstruktion / Simulation:
RHI58N-*******1
Zulassungen:
RHI58N-*******1