Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsart | optische Abtastung | |
Impulszahl | 1024 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 140 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
L10 | 2 E+9 | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | max. 60 mA | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | Gegentakt, inkremental | |
Spannungsfall | < 4,4 V | |
Laststrom | pro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest (nicht gegen Ub), verpolsicher | |
Ausgangsfrequenz | max. 200 kHz | |
Anstiegszeit | 400 ns | |
Anschluss | ||
Gerätestecker | Typ 9416 (M23), 12-polig | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP65, IP66, IP68 | |
Klimaprüfung | ||
Statische Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-78 , keine Betauung | |
Zyklische Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-30 55 °C, 6 Zyklen | |
Salznebelprüfung | DIN EN 60068-2-52 , 672 h | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, beschichtet, seewasserfest | |
Flansch | Aluminium, beschichtet, seewasserfest | |
Welle | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
Masse | ca. 280 g | |
Drehzahl | max. 100 min -1 | |
Trägheitsmoment | ≤ 35 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 4,5 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Winkelversatz | 1 ° | |
Axialversatz | max. 1 mm | |
Abmessungen | ||
Durchmesser | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Dieser Hohlwellengeber wurde speziell für den Einsatz in stark maritim beeinflussten Regionen oder direkt auf offener See entwickelt (off shore).
Das seewasserfest beschichtete Gehäuse sowie die in Edelstahl ausgelegte Welle eignen sich hervorragend für diese rauen Umwelteinflüsse. Ebenso genügt die interne Elektronik diesen hohen Anforderungen.
Die belastbare Codescheibe gewährleistet, dass der Geber auch für Anwendungen mit extremen Schock- und Vibrationsbelastungen einsetzbar ist.
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0430A | ALL | 43 KB |