Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Inkremental-Drehgeber ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N
  • Gehäuse ∅ 58 mm
  • Vollwelle
  • Servoflansch
  • 500 Striche
  • 10 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen
  • BlueBeam-Technologie für höchste Präzision

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Linearitätsfehler± 0,025 °
Impulszahl500
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd140 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1070 E+9 bei 6000 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrommax. 50 mA
Ausgang
AusgangstypGegentakt, inkremental
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest, verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 400 kHz
Anstiegszeit300 ns
Phasenlage A zu B
Impulszahlen < 360090 ° ± 9 ° elektrisch
Impulszahlen ≥ 360090 ° ± 15 ° elektrisch
Tastverhältnis1/2 ± 10 %
Anschluss
Kabel∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, L = 0,34 m mit Harting-Buchsen (Nr. 09330006427)
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Kabel, fest verlegt
-5 ... 85 °C (23 ... 185 °F) , Kabel, beweglich verlegt
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium 3.2315 (AlMgSi1, seewasserbeständig)
FlanschAluminium 3.2315 (AlMgSi1, seewasserbeständig)
WelleVollwelle Edelstahl
Masse< 300 g ohne Kabel
Drehzahlmax. 12000 min -1 bei IP65
Trägheitsmoment≤ 35 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 1 Ncm bei IP65
Wellenbelastung
Axial40 N bei max. 6000 min-1
10 N bei max. 12000 min-1
Radial80 N bei max. 6000 min-1
20 N bei max. 12000 min-1
Abmessungen
Durchmesser58,5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

Funktion

Der ENI58IL besticht durch seine modulare Bauweise, welche über alle mechanischen und elektrischen Schnittstellen zur Verfügung steht. Gepaart mit der hohen Robustheit, seiner hohen Zuverlässigkeit und der Variantenvielfalt ist der ENI58IL die beste Lösung für alle gängigen Applikationen. Mit der hoch präzisen BlueBeam-Technologie und seinem innovativen Gehäusedesign ist der ENI58IL der neue Marktstandard für inkrementelle Drehgeber.

Der elektrische Anschluss erfolgt über ein Anschlusskabel mit Harting-Buchsen.

Produktdokumentation: ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF288 KB

Zugehörige Produkte: ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

Zubehör
Kabeldosefa
Kabeldosefa
Gefederter Montagewinkel mit einem Durchmesser von 36 mm, Material: Aluminium, eloxiertfa
Winkelflanschfa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Doppelschlaufenkupplung 10 x 10, Mittlere Drehsteifigkeit, Kleine Rückstellkräfte, Stoß- und schwingungsdämpfend, Thermisch und elektrisch isolierend, Sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzenfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabelfa
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabelfa
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabelfa