Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsart | optische Abtastung | |
Linearitätsfehler | ± 0,025 ° | |
Impulszahl | 200 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 140 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 bei 6000 min-1 | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | max. 50 mA | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | Gegentakt, inkremental | |
Laststrom | pro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest, verpolsicher | |
Ausgangsfrequenz | max. 400 kHz | |
Anstiegszeit | 300 ns | |
Phasenlage A zu B | ||
Impulszahlen < 3600 | 90 ° ± 9 ° elektrisch | |
Impulszahlen ≥ 3600 | 90 ° ± 15 ° elektrisch | |
Tastverhältnis | 1/2 ± 10 % | |
Anschluss | ||
Kabel | ∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, L = 0,3 m mit Harting-Buchsen (Nr. 09330006427) | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP65 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-78 , keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Kabel, fest verlegt -5 ... 85 °C (23 ... 185 °F) , Kabel, beweglich verlegt |
|
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Gehäuse | Aluminium 3.2315 (AlMgSi1, seewasserbeständig) | |
Flansch | Aluminium 3.2315 (AlMgSi1, seewasserbeständig) | |
Welle | Vollwelle Edelstahl | |
Masse | < 300 g ohne Kabel | |
Drehzahl | max. 12000 min -1 bei IP65 | |
Trägheitsmoment | ≤ 35 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | ≤ 1 Ncm bei IP65 | |
Wellenbelastung | ||
Axial | 40 N bei max. 6000 min-1 10 N bei max. 12000 min-1 |
|
Radial | 80 N bei max. 6000 min-1 20 N bei max. 12000 min-1 |
|
Abmessungen | ||
Durchmesser | 58,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Der ENI58IL besticht durch seine modulare Bauweise, welche über alle mechanischen und elektrischen Schnittstellen zur Verfügung steht. Gepaart mit der hohen Robustheit, seiner hohen Zuverlässigkeit und der Variantenvielfalt ist der ENI58IL die beste Lösung für alle gängigen Applikationen. Mit der hoch präzisen BlueBeam-Technologie und seinem innovativen Gehäusedesign ist der ENI58IL der neue Marktstandard für inkrementelle Drehgeber.
Der elektrische Anschluss erfolgt über ein Anschlusskabel mit Harting-Buchsen.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 288 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|