Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VAG-MOD-KF-R4
Produktbeschreibung |
Schaltschrank MODBUS-Gateway |
Allgemeine Daten |
AS-Interface-Spezifikation | V2.0 |
SPS-Funktionalität | integriert |
Diagnosefunktion | integriert |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | LC-Display, 2-stellig, für Adressenanzeige und Fehlermeldung |
LED BUS ACTIVE | MODBUS-Schnittstelle in Betrieb, LED grün |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface-Betrieb normal; LED grün |
LED CONFIG ERR | Konfigurationsfehler; LED rot |
LED PRG ENABLE | Autom. Programmierung; LED grün |
LED POWER | Spannung EIN; LED grün |
LED PRG MODE | Projektierungsmodus aktiv; LED gelb |
LED U AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün |
Taster SET | Auswahl und Setzen einer Slave-Adresse |
Taster MODE | Moduswahl/Speichern der Konfiguration |
Elektrische Daten |
Isolationsspannung | ≥ 500 V |
Bemessungsbetriebsspannung | aus AS-Interface |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 200 mA |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | RS-485 |
Protokoll | MODBUS |
Anschluss |
AS-Interface | Abziehbare codierte Klemmen, Power Rail |
MODBUS | RS 485-Schnittstelle |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -15 ... 70 °C (5 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | 420 g |
Bauform | Tragschienengehäuse , Kunststoff |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27242607 |
ECLASS 12.0 | 27242607 |
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 9.0 | EC001603 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Details:
VAG-MOD-KF-R4
Produktdokumentation:
VAG-MOD-KF-R4
Konstruktion / Simulation:
VAG-MOD-KF-R4
Zugehörige Produkte:
VAG-MOD-KF-R4
Zubehör |
|
|
|
Vollversion der AS-i Control Tools inkl. Anschlusskabelfa |
|
|
|
|
Konverter RS 232C/RS 485fa |
|