Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

AS-Interface Safety at Work

Sicherheit und Standard in einem Netz


AS-Interface Safety at Work ist die sicherheitsgerichtete Erweiterung von AS-Interface und wird einfach in ein vorhandenes AS-Interface-Netz integriert. Damit werden Sicherheits- und Standardkomponenten parallel über das selbe Kabel angesprochen. Sie können also sicherheitsrelevante Funktionen wie etwa NOT-HALT oder Türüberwachungen in Ihr vorhandenes System einbinden.

Um die sicherheitsrelevanten Signale auszuwerten, benötigen Sie zusätzlich nur einen Sicherheitsmonitor, der über dynamische Codefolgen sicher mit den Safety at Work-Komponenten kommuniziert.

Mit AS-Interface lässt sich die Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1 und SIL3 nach IEC / DIN EN 61508 erreichen.


Klare Vorteile von "AS-Interface Safety at Work":

  • Nur eine Busleitung zur Übertragung von sicheren und nicht sicheren Daten erforderlich
  • Volle Kompatibilität zu allen Standard AS-Interface Geräten
  • Keine speziellen Kommunikationsmechanismen erforderlich
  • Diagnose der sicheren Module über einen Standard AS-Interface Master möglich
  • Erfüllung der Anforderungen gemäß Kategorie 4 nach EN 954-1 und IEC 61508 möglich
  • Keine sichere Eingangskarte im Prozessrechner (SPS) erforderlich
  • Einfache Parametrierung über spezielle Konfigurationssoftware am PC möglich

Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.