Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VBM-CTR-PCI-DM
Produktbeschreibung |
PCI-Doppelmaster für 2 AS-Interface-Netzwerke |
Allgemeine Daten |
AS-Interface-Spezifikation | V2.11 |
SPS-Funktionalität | integriert |
Elektrische Daten |
Isolationsspannung | ≥ 500 V |
Bemessungsbetriebsspannung | 5 V DC und AS-Interface Spannung |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 200 mA aus Versorgung, ≤ 70 mA aus AS-Interface |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | 32 Bit PCI-Businterface |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Bauform | kurze PCI-Karte |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27242607 |
ECLASS 12.0 | 27242607 |
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 9.0 | EC001603 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Details:
VBM-CTR-PCI-DM
Produktdokumentation:
VBM-CTR-PCI-DM
Zugehörige Produkte:
VBM-CTR-PCI-DM
Zubehör |
|
|
|
Vollversion der AS-i Control Tools inkl. Anschlusskabelfa |
|