Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
DeviceNet-Gateway, Doppelmaster für 2 AS-Interface-Netzwerke |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
SPS-Funktionalität | freischaltbar | |
Doppeladresserkennung | von AS-Interface Slaves | |
Erdschlussüberwachung | integriert | |
EMV-Überwachung | integriert | |
Diagnosefunktion | Erweiterte Funktion über Display | |
UL File Number | E223772 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Beleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen | |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface-Betrieb normal; LED grün | |
LED CONFIG ERR | Konfigurationsfehler; LED rot | |
LED PRG ENABLE | Autom. Programmierung; LED grün | |
LED POWER | Spannung EIN; LED grün | |
LED PRJ MODE | Projektierungsmodus aktiv; LED gelb | |
LED U AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED MNS | Module/Net Status; LED grün/rot | |
Taster SET | Auswahl und Setzen einer Slave-Adresse | |
Taster OK | Moduswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung | |
Taster MODE | Moduswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor | |
Taster ESC | Moduswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch | |
Elektrische Daten | ||
Isolationsspannung | ≥ 500 V | |
Bemessungsbetriebsspannung | aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 200 mA aus AS-Interface Kreis 1 ≤ 70 mA aus AS-Interface-Strang 2 |
|
Schnittstelle 1 | ||
Protokoll | DeviceNet | |
Schnittstelle 2 | ||
Schnittstellentyp | RS 232, seriell Diagnoseschnittstelle |
|
Übertragungsrate | 19,2 kBit/s | |
Anschluss | ||
AS-Interface | Federzugklemmen, steckbar | |
DeviceNet | 5 poliger CombiCon Stecker gemäß DeviceNet-Spezifikation | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Schockfestigkeit | EN 61131-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | Eine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV-/SELV-Spannung ≤ 30 VDC muss durch eine 3 A-Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2-Spannungsversorgung verwendet wird. Das UL-Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc. |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | 520 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 120 mm | |
Breite | 85 mm | |
Länge | 76 mm | |
Bauform | Tragschienengehäuse , Edelstahl |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242607 |
ECLASS 12.0 | 27242607 |
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 9.0 | EC001603 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Das VBG-DN-K20-DMD ist ein DeviceNet-Gateway mit 2 AS-Interface-Mastern nach ASInterface- Spezifikation 3.0. Die Bauform im Edelstahlgehäuse mit IP20 ist besonders für den Einsatz im Schaltschrank zum Aufschnappen auf die 35-mm-Tragschiene geeignet.
Das Gateway ist ein 100 %iger DeviceNet-Slave (Group 2 Slave) und als gelistetes Produkt direkt über den DeviceNet-Gerätemanager ansprechbar. Die Kommunikation zwischen dem AS-Interface und dem DeviceNet wird über das Gateway ohne zusätzlichen Programmieraufwand realisiert.
Beim AS-Interface-Gateway mit grafischer Anzeige kann die Inbetriebnahme des ASInterface- Kreises sowie der Test der angeschlossenen Peripherie komplett von der Inbetriebnahme des DeviceNet sowie der Programmierung getrennt werden. Die Vorortbedienung mit Hilfe des grafischen Displays und der 4 Taster ermöglicht es, sämtliche Funktionen auf dem Display abzubilden. Die Adressvergabe und die Übernahme der Sollkonfiguration ist mittels Taster möglich. 7 LEDs, die an der Frontseite angebracht sind, zeigen den aktuellen Zustand des AS-Interface-Stranges an. Eine zusätzliche RS 232- Buchse bietet die Option, Daten über Gateway, Netz und Funktion im Rahmen einer erweiterten Vor-Ort-Diagnose direkt aus dem Gateway auszulesen. Mit Hilfe der Software AS-i Control Tools (nicht im Lieferumfang) können viele Funktionen via PC ferngesteuert werden.
Versorgt wird das Gateway aus der AS-Interface-Leitung. Der Anschluss des AS-Interface- Gateways an das DeviceNet wird über den 5-poligen CombiCon-Stecker gemäß DeviceNet-Spezifikation realisiert. Für alle anderen Verbindungen stehen selbstöffnende Apparateklemmen zur Verfügung.
SPS-Funktionalität
Optional ist das Gateway auch mit SPS-Funktionalität lieferbar. Bestellen Sie dazu zusätzlich einen Freischaltcode VAZ-CTR.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installation instructions VBG-DN-K20-DMD / Montageanweisung VBG-DN-K20-DMD | ALL | 738 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch AS-Interface 3.0 Kommandoschnittstelle | GER | 3233 KB | |
Handbuch VBG-DN-K20-D(MD) | GER | 4383 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2631 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 75801 | ALL | 616 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2452C | ALL | 109 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
EDS file VBG-DN-K20-DMD / EDS-Datei VBG-DN-K20-DMD | 05/2007 | ZIP | 7 KB |
Softwaretools | |||
Example projects, Add-on Instructions, and Description Files for Allen Bradley PLCs and RSLogix 5000 / Software Tool_a | Sep 2013 | ZIP | 4998 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|