Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface Master VBM-CTR-K20-R2

VBM-CTR-K20-R2
  • Stand-Alone-Master mit SPS-Funktionalität und RS 232-Schnittstelle
  • Großes grafisches LC-Display
  • RS 232-Diagnoseschnittstelle
  • Vereinfachte Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose über LEDs und grafische Anzeige
  • Erdschlussüberwachung
  • AS-Interface EMV-Überwachung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBM-CTR-K20-R2

Produktbeschreibung
Schaltschrank AS-Interface-Master RS 232
Allgemeine Daten
AS-Interface-SpezifikationV3.0
SPS-Funktionalitätintegriert
Erdschlussüberwachungintegriert
EMV-Überwachungintegriert
DiagnosefunktionErweiterte Funktion über Display
UL File NumberE223772 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd180 a bei 30 °C
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBeleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
LED RS 232Schnittstelle in Betrieb; LED grün
LED AS-i ACTIVEAS-Interface-Betrieb normal; LED grün
LED CONFIG ERRKonfigurationsfehler; LED rot
LED PRG ENABLEAutom. Programmierung; LED grün
LED POWERSpannung EIN; LED grün
LED PRJ MODEProjektierungsmodus aktiv; LED gelb
LED U AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
Taster SETAuswahl und Setzen einer Slave-Adresse
Taster OKModuswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung
Taster MODEModuswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor
Taster ESCModuswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch
Elektrische Daten
Isolationsspannung≥ 500 V
Bemessungsbetriebsspannungaus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 150 mA
Schnittstelle
SchnittstellentypRS 232
Übertragungsrate1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600 oder 11500 Bit/s , automatische Baudratenerkennung
Kabellängemax. 30 m
Anschluss
AS-InterfaceFederzugklemmen, steckbar
Serielle SchnittstelleSub-D-Buchse, 9-polig
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungEine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV-/SELV-Spannung ≤ 30 VDC muss durch eine 3 A-Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2-Spannungsversorgung verwendet wird.
Das UL-Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-15 ... 75 °C (5 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masse460 g
Abmessungen
Höhe120 mm
Breite75 mm
Länge76 mm
BauformTragschienengehäuse , Edelstahl

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242607
ECLASS 12.027242607
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 9.0EC001603
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VBM-CTR-K20-R2

Funktion

Der VBM-CTR-K20-R2 ist ein Stand-Alone-Master nach AS-Interface-Spezifikation 3.0 in IP20. Die Bauform ist besonders für den Einsatz im Schaltschrank geeignet.

Die Adressvergabe, die Übernahme der Sollkonfiguration, die Einstellung der Baudrate ist mittels Taster möglich. 7 LEDs, die an der Frontseite angebracht sind, zeigen den aktuellen Zustand des AS-Interface-Stranges an.

Beim AS-Interface-Master mit grafischer Anzeige kann die Inbetriebnahme des AS-Interface- Kreises sowie der Test der angeschlossenen Peripherie komplett von übergeordneten Bussystemen sowie der Programmierung getrennt werden. Die Vorortbedienung mit Hilfe des grafischen Displays und der 4 Taster ermöglichen es, sämtliche Funktionen auf dem Display abzubilden, die bei den sonstigen AS-Interface-Mastern über die Software AS-i Control Tools abgedeckt werden.

SPS-Funktionalität

Für die SPS-Funktionalität stellt der VBM-CTR-K20-R2 16 kB Programmspeicher, 8 kB Datenspeicher, 1024 Zähler und 1024 Timer zur Verfügung. Diese Kapazitäten reichen aus, um die an AS-Interface anfallenden Daten zu verarbeiten. Damit kann der Master auch im „Stand-Alone“-Betrieb betrieben werden. Die Programm-Abarbeitungszeit beträgt für 1000 Wortanweisungen ca. 2 ms. Die Programmiersprache ist an STEP5 angelehnt. Im erweiterten Modus sind AS-Interface-CTRL-Funktionen (upload, download, start, stop, Merker lesen und schreiben) nutzbar.

Produktdokumentation: VBM-CTR-K20-R2

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Commissioning VBM-CTR-K20-R2 / Inbetriebnahme VBM-CTR-K20-R2ALLPDF409 KB
Installation instructions VBM-CTR-K20-R2 / Montageanweisung VBM-CTR-K20-R2ALLPDF280 KB
Handbücher
Handbuch AS-Interface 3.0 KommandoschnittstelleGERPDF3233 KB
Handbuch VBM-CTR-K20-R2GERPDF4873 KB

Konstruktion / Simulation: VBM-CTR-K20-R2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2606 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: VBM-CTR-K20-R2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
US CA ULE223772ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2453BALLPDF109 KB

Zugehörige Produkte: VBM-CTR-K20-R2

Zubehör
Vollversion der AS-i Control Tools inkl. Anschlusskabelfa
Schnittstellenkonverter USB auf RS 232fa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!