Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
AS-Interface-Scanner für SLC500 PLC |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
SPS-Funktionalität | keine | |
Beschreibung | AS-Interface-Scanner für SLC500 PLC | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FAULT | Konfigurationsunverträglichkeit, zwei oder mehr AS-i Knoten fehlen, im Hyperterminal-Konfigurationsmodus, G-Dateifehler oder Steckplatz deaktiviert; LED blinkt rot Fehler; rot |
|
LED COMM | AS-I-Knoten fehlender; LED grün blinkend Fehler; rot Normalbetrieb; grün |
|
Elektrische Daten | ||
Isolationsspannung | ≥ 560 V AC | |
Bemessungsbetriebsspannung | ... 5 V von Backplane | |
Bemessungsbetriebsstrom | 50 mA aus AS-Interface 120 mA von Backplane |
|
Schnittstelle | ||
Protokoll | SLC500, Backplane | |
Schnittstelle 2 | ||
Schnittstellentyp | USB | |
Anschluss | ||
AS-Interface | abziehbarer Klemmenblock | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 50081-2, EN 50082-2 | |
AS-Interface | EN 50295 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Schock- und Stoßfestigkeit | IEC 68-2-27 IEC 68-2-6 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 95% | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | 620 g | |
Bauform | Montage in Backplane von SLC500-Rack |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242607 |
ECLASS 12.0 | 27242607 |
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 9.0 | EC001603 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Guide to exchanging nodes with different AS-Interface profiles | ENG | 489 KB | |
Manual for SST-ASI-SLC 094572. Only necessary when using card in Compatibility mode | ENG | 2382 KB | |
Manual for SST-ASI-SLC AS-i card V 3.0 | ENG | 489 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Download tool and USB virtual COM driver / Download tool and USB virtual COM driver | 12/2009 | ZIP | 6155 KB |
Firmware upgrade 3.01, Only for new 3.0 AS-i cards with USB port / Software Tool_a | 12/2009 | ZIP | 139 KB |