Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
AS-Interface Power Extender |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
UL File Number | E223772 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED U AS-i | AS-Interface Spannung am Ausgang wird in zwei Stufen angezeigt: AS-Interface Spannung > 28 V; LED grün AS-Interface Spannung > 26 V; LED grün |
|
Elektrische Daten | ||
Isolationsspannung | ≥ 500 V | |
Bemessungsbetriebsspannung | 30 V DC | |
Bemessungsbetriebsstrom | 4 A bei 30 V | |
Eingang | ||
Leitungsfehlerüberwachung | selbstrückstellende Sicherung, 6 A | |
Ausgang | ||
Spannung | 29,5 ... 31,6 V DC | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Standard AS-Interface Unterteil EEMS, d. h. Durchdringungstechnik Verschraubung M12 x 1,5 und Käfigzugfederklemmen |
|
Material | ||
Gehäuse | PA 6 GF30 | |
Masse | 120 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 51 mm | |
Breite | 45 mm | |
Länge | 102 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27040301 |
ECLASS 12.0 | 27040301 |
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Die gesamte Leitungslänge in einem AS-Interface-Strang darf maximal 100 m betragen. Wenn sich das Netzteil im Schaltschrank befindet, ergibt sich oft eine große Entfernung zu den Modulen im Feld. Bei eingesetztem AS-Interface Power Extender zählt der Abstand zwischen Netzteil und Power Extender bei der Berechnung der Buslänge nicht mit. Als Netzteil kann auch statt eines AS-Interface-Netzteils ein Standard-Netzteil mit 30 V Ausgangsspannung gemäß AS-Interface Spezifikation benutzt werden. AS-Interface Master und Slaves sind nur auf der vom Netzteil abgewandten Seite (AS-Interface Ausgang) des Power Extenders einsetzbar.
Der AS-Interface Power Extender ist in einem Feldgehäuse mit der Schutzklasse IP67 untergebracht. Zusammen mit AS-Interface Gateways in IP67 können sehr einfach kleine dezentrale AS-Interface-Inseln aufgebaut werden.
Abhängig vom Leitungswiderstand und Strom erfolgt ein Spannungsabfall zwischen Netzteil und AS-Interface Power Extender. Der AS-Interface Power Extender zeigt die AS-Interface-Spannung am Ausgang mit zwei Leuchtdioden in zwei Stufen an (siehe Technische Daten). Wie bei allen AS-Interface-Kreisen ist sicherzustellen, dass Aktuatoren mit der zulässigen Spannungstoleranz von 24 V +10%/-15% versorgt werden. Als Faustformel für die AS-Interface-Leitungslänge in Abhängigkeit von der AS-Interface-Spannung gilt:
AS-Interface-Spannung > 28 V: ca. 80 m Leitungslänge,
AS-Interface-Spannung > 26 V: ca. 60 m Leitungslänge.
Hinweis:
Im AS-Interface Power Extender befindet sich eine Datenentkopplung für maximal 4 A Strom bei 30 V AS-Interface-Spannung. Weiterhin darf die Minusleitung des Netzteils nicht geerdet werden, wenn im Netzteil eine Verbindung zwischen der Minusleitung und Erde besteht.
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 2960 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CA US UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | DOC-2455C | ALL | 109 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|