Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface-Pneumatikmodul VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S
  • AS-Interface-Zertifikat
  • Schutzart IP65
  • Flach- oder Rundkabel-Anschluss (über genormtes EEMS-Unterteil, nicht im Lieferumfang)
  • Durchdringungstechnik bei Flachkabel
  • Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
  • Funktionsanzeige für Bus, Ein- und Ausgänge
  • Direkter Anschluss von Pneumatikzylindern
  • Externe Energieversorgung nötig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Produktbeschreibung
Pneumatikmodul
4 Eingänge/2 pneumatische Ausgänge
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
Anzeigen/Bedienelemente
LED AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
24 V DC PELV nach IEC 364-4-41 aus externer Hilfsspannung UAUX
Bemessungsbetriebsstrom≤ 45 mA (ohne Sensoren)
≤ 200 mA (gesamt)
Eingang
Anzahl/Typ2x 2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Strombelastbarkeit≤ 100 mA, kurzschlussfest
SchaltpunktAUS: ≤ 1,5 mA
EIN: ≥ 5 mA, ≥ 10 V
Ausgang
Anzahl/Typ2 pneumatische Ausgänge mit getrennten 3/2-Wege Ventilen
Ausgang pneumatisch
AbluftführungSinterfilter
Druckluft2 ... 8 bar, gefilterte (5 µm), geölte oder ungeölte Druckluft
Luftdurchsatz550 Nl/min bei 6/0 bar
350 Nl/min bei 6/5 bar
Nl = Normliter
Ventilquerschnitt5 mm
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Programmierhinweise
ProfilS-7.F
IO-Code7
ID-CodeF
ID1-CodeF
ID2-CodeF
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65 nach EN 60529
AnschlussDurchdringungstechnik oder Klemmraum
Flachkabel oder Standardrundkabel
Eingänge: M12 x 1-Rundsteckverbinder
Ausgänge: Schlauchsteckverbinder (8 mm)
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe60 mm
Breite45 mm
Länge102 mm
BefestigungHutschiene oder Schraubmontage

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242604
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Funktion

Das Modul VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S verfügt über 4 Eingänge zum Anschluss von 2- oder 3-Drahtsensoren und 2 pneumatische Ausgänge mit hohem Luftdurchsatz zur direkten Ansteuerung pneumatischer Antriebe im Feld. In das Modul sind 2 getrennte 3/2- Wege-Ventile integriert. Sowohl das Modul als auch die daran angeschlossenen Sensoren werden aus der Busleitung versorgt. Die Ventile können für eine schnellere Schaltung durch externe Energie versorgt werden.

Die Sensoren werden über M12 x 1-Rundsteckverbinder an das Modul angeschlossen, die Ausgänge werden über Standardschlauchsteckverbinder (LEGRIS LF 3000, 8 mm) mit dem Pneumatikantrieb verbunden.

Für das Modul stehen verschiedene Unterteile zur Verfügung. Wird die externe Energieversorgung der Ventile über ein Flachkabel übertragen (EEMS), wird der Anschluss an AS-Interface mit dem Unterteil U-G1FF (oder U-G1FFA) realisiert. Wird die externe Energieversorgung über ein Rundkabel angeschlossen, wird mit dem Unterteil U-G1PP die Verbindung hergestellt.

Hinweis:

Vor Inbetriebnahme Slave-Adresse programmieren (Voreinstellung 0).

Medium: gefilterte (5 μm), geölt oder ungeölte Druckluft (2 ... 8 bar).

Warnung:

Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischen Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.

Produktdokumentation: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF281 KB

Konstruktion / Simulation: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1697 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2807BALLPDF116 KB

Zugehörige Produkte: VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S

Passende Systemkomponenten

AS-Interface Modulunterteil mit Adressierbuchse zum Anschluss an Flachkabel (AS-Interface und externe Hilfsspannung)fa
AS-Interface Modulunterteil zum Anschluss an Flachkabel (AS-Interface und externe Hilfsspannung)fa
Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert

Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!