Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VAA-4EA-KF-ZE/E2

VAA-4EA-KF-ZE/E2
  • AS-Interface-Zertifikat
  • Gehäuse mit abziehbaren, codierten Klemmen
  • AS-Interface-Anschluss über Power Rail
  • Kommunikationsüberwachung, abschaltbar
  • Ausgänge bis 8 A belastbar (pro Modul)
  • Adressierbuchse
  • Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Externe Spannungsversorgung der Sensoren
  • Funktionsanzeige für Bus, ext. Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAA-4EA-KF-ZE/E2

Produktbeschreibung
Schaltschrankmodul
4 Eingänge (PNP) und 4 Elektronikausgänge
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.0
Erforderliche Master-Spezifikation≥ V2.0
UL File NumberE87056
Anzeigen/Bedienelemente
LED PWR/FAULTDual-LED grün/rot
grün: AS-Interface-Spannung, normale Funktion
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse 0
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb
Elektrische Daten
Hilfsspannung (Ausgang)20 ... 30 V DC PELV
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 30 mA
SchutzklasseIII
Eingang
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungextern
Schaltpunkt
0 (unbedämpft)≤ 2 mA
1 (bedämpft)≥ 4 mA
Ausgang
Anzahl/Typ4 Elektronikausgänge, PNP
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Strom2 A pro Ausgang , 8 A pro Modul
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 89/336/EWGEN 61326, EN 50295
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2, EN 61326, EN 50295
SchutzartEN 60529
Programmierhinweise
ProfilS-7.F
IO-Code7
ID-CodeF
Datenbit (Funktion über AS-Interface) Eingang Ausgang
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0Kommunikationsüberwachung
P0 = 1 (Grundeinstellung), Überwachung = Ein, d. h. bei Ausfall der Kommunikation werden die Ausgänge stromlos geschaltet
P0 = 0, Überwachung = Aus, die Ausgänge behalten den Zustand bei Ausfall der Kommunikation bei
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussAbziehbare codierte Klemmen, Power Rail
Kabel
Längemax. 30 m (Eingänge)
Masse170 g
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242604
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-4EA-KF-ZE/E2

Produktdokumentation: VAA-4EA-KF-ZE/E2

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF250 KB

Konstruktion / Simulation: VAA-4EA-KF-ZE/E2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP289 KB

Zulassungen: VAA-4EA-KF-ZE/E2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
US CA ULE87056ALLLINK---

Zugehörige Produkte: VAA-4EA-KF-ZE/E2

Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa

Adapterkabel Modul/Handprogrammiergerätfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert

Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!