Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VBA-4E-KE-ZEJQ
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Sensormodul VAA-4E-KF2-ZE

VAA-4E-KF2-ZE
  • Gehäuse mit abziehbaren, codierten Klemmen
  • AS-Interface-Anschluss über Power Rail
  • Adressierbuchse
  • Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
  • Funktionsanzeige für Bus und Eingänge
  • Versorgung der Eingänge aus dem Modul

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAA-4E-KF2-ZE

Produktbeschreibung
Schaltschrankmodul
4 Eingänge (PNP)
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.0
Erforderliche Master-Spezifikation≥ V2.0
UL File NumberE87056
Anzeigen/Bedienelemente
LED PWR/FAULTDual-LED grün/rot
grün: AS-Interface-Spannung
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse 0
grün/rot blinkend: Überlast Sensorversorgung
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 50 mA (ohne Sensoren) / max. 200 mA
SchutzklasseIII
Eingang
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V DC
Strombelastbarkeit≤ 150 mA, kurzschlussfest
Schaltpunkt
0 (unbedämpft)≤ 2 mA
1 (bedämpft)≥ 4 mA
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
Programmierhinweise
ProfilS-0.0
IO-Code0
ID-Code0
Datenbit (Funktion über AS-Interface) Eingang Ausgang
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 -
D3 IN4 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussAbziehbare codierte Klemmen, Power Rail
Masse90 g
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242604
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-4E-KF2-ZE

Produktdokumentation: VAA-4E-KF2-ZE

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF216 KB

Konstruktion / Simulation: VAA-4E-KF2-ZE

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP170 KB

Zugehörige Produkte: VAA-4E-KF2-ZE

Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa

Adapterkabel Modul/Handprogrammiergerätfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert

Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!