Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface Analogmodul VBA-2E-G4-I

VBA-2E-G4-I
  • Schutzart IP65
  • Flach- oder Rundkabel-Anschluss (über genormtes EEMS-Unterteil, nicht im Lieferumfang)
  • Durchdringungstechnik bei Flachkabel
  • Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung und Eingänge
  • Versorgung der Eingänge wahlweise extern oder aus dem Modul

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBA-2E-G4-I

Produktbeschreibung
G4-Modul IP65
2 analoge Eingänge (Strom)
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
UL File NumberE223772
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd160 a bei 30 °C
Anzeigen/Bedienelemente
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
rot blinkend: Peripheriefehler
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED ANALOGStatus Eingangssignal; LED grün
aus: I < 1 mA (Peripheriefehler)
grün: 1 mA ≤ I ≤ 23 mA
grün blinkend: I > 23 mA (Peripheriefehler)
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
Elektrische Daten
Hilfsspannung (Ausgang)24 V DC ± 15 % PELV
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 80 mA
SchutzklasseIII
Eingang
Anzahl/Typ2 analoge Eingänge (Strom), 4 ... 20 mA
Versorgungwahlweise aus AS-Interface oder aus externer Hilfsspannung UAUX
Strombelastbarkeit≤ 200 mA aus AS-Interface
≤ 500 mA aus externer Hilfsspannung UAUX
Eingangswiderstand50 Ω
Auflösung16 Bit / 1 µA
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Programmierhinweise
ProfilS-7.3.D
IO-Code7
ID-Code3
ID2-CodeD
Datenbit (Funktion über AS-Interface)Die Übertragung des Datenwertes erfolgt nach AS-Interface Profil 7.3.
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0Netzfrequenzfilter
P0=1, 50 Hz Filter aktiv
P0=0, 60 Hz Filter aktiv
P1Projektierung des 2. Kanals
P1=1, Kanal 2 wird projektiert
P1=0, Kanal 2 wird nicht projektiert
P2Meldung des Peripheriefehlers
P2=1, Peripheriefehler wird gemeldet
P2=0, Peripheriefehler wird nicht gemeldet
P3nicht verwendet
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussDurchdringungstechnik oder Klemmraum
Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz oder Standardrundkabel
Ein-/Ausgänge: 2 x Verschraubung M16 x 1,5 und Käfigzugfederklemmen, 1 x Verschraubung M12 x 1,5 (ohne Verwendung)
Material
GehäusePA 6 GF30
Masse350 g
Abmessungen
Höhe71 mm
Breite90 mm
Länge102 mm
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242601
ECLASS 12.027242601
ECLASS 11.027242601
ECLASS 10.0.127242601
ECLASS 9.027242601
ECLASS 8.027242601
ECLASS 5.127242601
ETIM 9.0EC001596
ETIM 8.0EC001596
ETIM 7.0EC001596
ETIM 6.0EC001596
ETIM 5.0EC001596
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-2E-G4-I

Funktion

Das Analogmodul VBA-2E-G4-I verfügt über zwei analoge Stromeingänge 4 mA ... 20 mA. Die Messwertwandlung und Datenübertragung erfolgt asynchron nach dem AS-Interface Profil 7.3. Die Stromversorgung der Messwertgeber kann, je nach Beschaltung der Steckbrücken, aus dem AS-Interface oder der externen Hilfsenergie über das schwarze Flachkabel erfolgen. Die Auflösung der Analogwerte beträgt 16 Bit. Mit einem parametrierbaren Filter (50 Hz/60 Hz) werden Netzstörungen eliminiert.

Das G4-Modul in IP65 ist besonders für den harten Feldeinsatz geeignet. Die Verbindung zu den Messwertgebern werden über Verschraubungen und Käfigzugfederklemmen hergestellt. Dadurch wird die Installation besonders anwenderfreundlich. Zur Voradressierung kann das Modul direkt auf den Adapter des Handprogrammiergerätes VBP-HH1 gesteckt werden.

Der Anschluss an die AS-Interface Übertragungsleitung und die externe 24 V DC-Versorgung kann über Flach- oder Rundkabel realisiert werden. Soll das AS-Interface-Flachkabel zum Einsatz kommen, ist das Unterteil U-G1FF zu verwenden. Der Kontakt zu beiden Leitungen wird über die bei AS-Interface standardisierte EEMS-Schnittstelle, d. h. über die Durchdringungstechnik hergestellt.

Soll ein Rundkabel verwendet werden, kommt das Unterteil U-G1PP zum Einsatz. Auch hier besteht im Unterteil die Möglichkeit, sowohl die AS-Interface-Leitung als auch die externe Energieversorgung anzuschließen.

Produktdokumentation: VBA-2E-G4-I

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Mounting Instruction VBA-2E-G4-I / Montageanleitung VBA-2E-G4-IALLPDF480 KB
Handbücher
Handbuch VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0GERPDF4051 KB

Konstruktion / Simulation: VBA-2E-G4-I

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1835 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: VBA-2E-G4-I

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA ULCoC 20141115-E223772ALLPDF342 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2448CALLPDF109 KB

Zugehörige Produkte: VBA-2E-G4-I

Passende Systemkomponenten

AS-Interface Modulunterteil mit Adressierbuchse zum Anschluss an Flachkabel (AS-Interface und externe Hilfsspannung)fa
AS-Interface Modulunterteil zum Anschluss an Flachkabel (AS-Interface und externe Hilfsspannung)fa
Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa
Blindstopfen M12fa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert

Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!