Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
G4-Modul IP65 2 analoge Ausgänge (Spannung) |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer | |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 | |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.1 | |
UL File Number | E223772 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 145 a bei 30 °C | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler rot blinkend: Peripheriefehler |
|
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED ANALOG | Status Ausgangssignal; LED grün grün: 0 V ≤ U ≤ 11,5 V grün blinkend: U > 11,5 V (Peripheriefehler) |
|
LED AUX | Ext. Hilfsspannung UAUX; LED grün | |
Elektrische Daten | ||
Hilfsspannung (Ausgang) | 24 V DC ± 15 % PELV | |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 80 mA | |
Schutzklasse | III | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 2 analoge Ausgänge (Spannung), 0 ... 10 V | |
Versorgung | wahlweise aus AS-Interface oder aus externer Hilfsspannung UAUX | |
Auflösung | 13 Bit / 1 mV | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-7.3.5 | |
IO-Code | 7 | |
ID-Code | 3 | |
ID2-Code | 5 | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | Die Übertragung des Datenwertes erfolgt nach AS-Interface Profil 7.3. | |
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | nicht verwendet | |
P1 | Projektierung des 2. Kanals P1=1, Kanal 2 wird projektiert P1=0, Kanal 2 wird nicht projektiert |
|
P2 | Meldung des Peripheriefehlers P2=1, Peripheriefehler wird gemeldet P2=0, Peripheriefehler wird nicht gemeldet |
|
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Durchdringungstechnik oder Klemmraum Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz oder Standardrundkabel Ein-/Ausgänge: 2 x Verschraubung M16 x 1,5 und Käfigzugfederklemmen, 1 x Verschraubung M12 x 1,5 (ohne Verwendung) |
|
Material | ||
Gehäuse | PA 6 GF30 | |
Masse | 350 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 71 mm | |
Breite | 90 mm | |
Länge | 102 mm | |
Befestigung | Hutschiene |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242601 |
ECLASS 12.0 | 27242601 |
ECLASS 11.0 | 27242601 |
ECLASS 10.0.1 | 27242601 |
ECLASS 9.0 | 27242601 |
ECLASS 8.0 | 27242601 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 9.0 | EC001596 |
ETIM 8.0 | EC001596 |
ETIM 7.0 | EC001596 |
ETIM 6.0 | EC001596 |
ETIM 5.0 | EC001596 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Das Analogmodul VBA-2A-G4-U verfügt über zwei analoge Spannungsausgänge 0 V ... 10 V. Die Messwertwandlung und Datenübertragung erfolgt asynchron nach dem AS-Interface Profil 7.3. Die Stromversorgung der Ausgänge kann, je nach Beschaltung der Steckbrücken, aus dem AS-Interface oder der externen Hilfsenergie über das schwarze Flachkabel erfolgen. Die Auflösung der Analogwerte beträgt 13 Bit.
Das G4-Modul in IP65 ist besonders für den harten Feldeinsatz geeignet. Die Verbindung zu den Ausgängen werden über Verschraubungen und Käfigzugfederklemmen hergestellt. Dadurch wird die Installation besonders anwenderfreundlich. Zur Voradressierung kann das Modul direkt auf den Adapter des Handprogrammiergerätes VBP-HH1 gesteckt werden.
Der Anschluss an die AS-Interface Übertragungsleitung und die externe 24 V DC-Versorgung kann über Flach- oder Rundkabel realisiert werden. Soll das AS-Interface-Flachkabel zum Einsatz kommen, ist das Unterteil U-G1FF zu verwenden. Der Kontakt zu beiden Leitungen wird über die bei AS-Interface standardisierte EEMS-Schnittstelle, d. h. über die Durchdringungstechnik hergestellt.
Soll ein Rundkabel verwendet werden, kommt das Unterteil U-G1PP zum Einsatz. Auch hier besteht im Unterteil die Möglichkeit sowohl die AS-Interface-Leitung als auch die externe Energieversorgung anzuschließen.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-2A-G4-U / Montageanleitung VBA-2A-G4-U | ALL | 422 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 | GER | 4051 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1835 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC 20141115-E223772 | ALL | 342 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2448C | ALL | 109 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …