Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface Analogmodul VBA-4E-G4-Pt100

VBA-4E-G4-Pt100
  • Schutzart IP65
  • Flach- oder Rundkabel-Anschluss (über genormtes EMS-Unterteil, nicht im Lieferumfang)
  • Durchdringungstechnik bei Flachkabel
  • Funktionsanzeige für Bus und Eingänge

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBA-4E-G4-Pt100

Produktbeschreibung
G4-Modul IP65
4 Eingänge für Pt100
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
UL File NumberE223772
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd150 a bei 30 °C
Anzeigen/Bedienelemente
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
rot blinkend: Peripheriefehler
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED ANALOGStatus Eingangssignal; LED grün
aus: nicht angeschlossen (Peripheriefehler)
grün: Signal innerhalb Messbereich
grün blinkend: Signal ausserhalb Messbereich (Peripheriefehler)
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 80 mA
SchutzklasseIII
Eingang
Anzahl/Typ4 Eingänge für Pt100, 2- oder 3-Draht-Anschluss
Versorgungaus AS-Interface
Auflösung16 Bit / 0,1 °C
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Programmierhinweise
ProfilS-7.3.E
IO-Code7
ID-Code3
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)Die Übertragung des Datenwertes erfolgt nach AS-Interface Profil 7.3.
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0Netzfrequenzfilter
P0=1, 50 Hz Filter aktiv
P0=0, 60 Hz Filter aktiv
P1/P2Meldung des Peripheriefehlers am Messkanal 1 bis 4: [*PD-Z02313A*]
P3Konfiguration Pt100
P3=1, 2-Leiter-Anschluss
P3=0, 3-Leiter-Anschluss
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussDurchdringungstechnik oder Klemmraum
Flachkabel gelb oder Standardrundkabel
Eingänge: Verschraubung M12 x 1,5 und Käfigzugfederklemmen
Material
GehäusePA 6 GF30
Masse350 g
Abmessungen
Höhe71 mm
Breite90 mm
Länge102 mm
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242601
ECLASS 12.027242601
ECLASS 11.027242601
ECLASS 10.0.127242601
ECLASS 9.027242601
ECLASS 8.027242601
ECLASS 5.127242601
ETIM 9.0EC001596
ETIM 8.0EC001596
ETIM 7.0EC001596
ETIM 6.0EC001596
ETIM 5.0EC001596
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-4E-G4-Pt100

Funktion

Das Analogmodul VBA-4E-G4-Pt100 verfügt über vier analoge Eingänge für Pt100- Widerstandstemperaturmessfühler. Die Messwertwandlung und Datenübertragung erfolgt asynchron nach dem AS-Interface Profil 7.3. Die Auflösung der Analogwerte beträgt 16 Bit bzw. 0,1 °C. Mit einem parametrierbaren Filter (50 Hz/60 Hz) werden Netzstörungen eliminiert.

Das G4-Modul in IP65 ist besonders für den harten Feldeinsatz geeignet. Die Verbindung zu den Messwertgebern werden über Verschraubungen und Käfigzugfederklemmen hergestellt. Dadurch wird die Installation besonders anwenderfreundlich. Zur Voradressierung kann das Modul direkt auf den Adapter des Handprogrammiergerätes VBP-HH1 gesteckt werden.

Für das Modul stehen verschiedene Unterteile zur Verfügung. Mit dem Unterteil U-G1F wird der Anschluss an das AS-Interface Flachkabel realisiert, mit dem Unterteil U-G1P die Verbindung zu einem Rundkabel. Die Unterteile können gleichzeitig als IP67-„Verteilerdose“ verwendet werden. Beide haben die Möglichkeit, 2 AS-Interface-Leitungen anzuschließen.

Sehr häufig tritt der Fall ein, dass Ausgangsmodule in Reihe mit Eingangsmodulen montiert werden müssen. Die Ausgänge der Ausgangsmodule werden extern mit Energie versorgt. Wird diese Energieversorgung über ein Flachkabel übertragen, tritt der Fall ein, dass im Unterteil eines Eingangsmoduls die Energieversorgungsleitung montiert werden muss. In diesem Fall ist das Unterteil U-G1FF zu verwenden. Das VBA-4E-G4-Pt100 greift dann auf die AS-Interface-Leitung, jedoch nicht auf die Energieversorgungsleitung zu.

Produktdokumentation: VBA-4E-G4-Pt100

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0GERPDF4051 KB

Konstruktion / Simulation: VBA-4E-G4-Pt100

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2086 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: VBA-4E-G4-Pt100

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA ULCoC 20141115-E223772ALLPDF342 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2448CALLPDF109 KB

Zugehörige Produkte: VBA-4E-G4-Pt100

Passende Systemkomponenten

AS-Interface Modulunterteil mit Adressierbuchse zum Anschluss an Flachkabel (AS-Interface)fa
AS-Interface Modulunterteil zum Anschluss an Flachkabel (AS-Interface)fa
Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa
Blindstopfen M12fa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert

Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!