Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VBA-2E-KE5-IJL/UJL

AS-Interface Analogmodul VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

VBA-2E-KE2-I/U-V3.0
  • Gehäuse mit abziehbaren Klemmen
  • Adressierbuchse
  • Funktionsanzeige für Bus, interne und externe Sensorversorgung, Eingänge
  • Versorgung der Eingänge wahlweise extern oder aus dem Modul

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Produktbeschreibung
KE-Schaltschrankmodul
2 analoge Eingänge
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V3.0
UL File NumberE223772
Anzeigen/Bedienelemente
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
rot blinkend: Peripheriefehler oder Adresse 0
LED INTInterne Eingangsversorgung aktiv; LED grün
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: AS-Interface-Spannung OK
grün blinkend: Peripheriefehler oder Adresse 0
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED -/OKStatus Eingangssignal; LED grün
aus: nicht angeschlossen (nur Strommodul)
an: Signal innerhalb Messbereich
blinkend: Signal ausserhalb Messbereich
LED U/IStrom- oder Spannungsmodul; LED grün
aus: Spannungseingang
an: Stromeingang
Elektrische Daten
Hilfsspannung (Ausgang)24 V DC ± 15 % PELV
(Schutzklasse 3 nach VDE 0106/IEC 364-4-41)
Isolationsspannung≥ 500 V
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 80 mA
Eingang
EingangsspannungFür Spannungsmodul: ≤ 25 V pro Eingang
Anzahl/Typ2 analoge Eingänge
Strom: 4 ... 20 mA
Spannung: 0 ... 10 V
Versorgungwahlweise aus AS-Interface oder aus externer Hilfsspannung UAUX
EingangsstromFür Strommodul: ≤ 40 mA pro Eingang
EingangswiderstandFür Strommodul: 50 Ω
Für Spannungsmodul: 100 kΩ
SchaltpunktUmschaltung Strom-/Spannungsmodul:
Strommodul bei Iin ≥ 1 mA
Spannungsmodul bei Uin ≥ 1 V
Auflösung14 Bit / 1 µA (Strommodul) oder
14 Bit / 1 mV (Spannungsmodul)
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 61131-2:2007
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Programmierhinweise
ProfilS-7.A.9
IO-Code7
ID-CodeA
ID2-Code9
Datenbit (Funktion über AS-Interface)Die Übertragung des Datenwertes erfolgt nach AS-Interface Profil 7.A.9.
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0Netzfrequenzfilter
P0=1, 50 Hz Filter aktiv
P0=0, 60 Hz Filter aktiv
P1P1=1, normaler Betrieb
P1=0, beide Kanäle im Strommodus und ohne Drahtbrucherkennung
P2Meldung des Peripheriefehlers
P2=1, Peripheriefehler wird gemeldet
P2=0, Peripheriefehler wird nicht gemeldet
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts:
flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse350 g
Abmessungen
Höhe85 mm
Breite22,5 mm
Länge99 mm
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242601
ECLASS 12.027242601
ECLASS 11.027242601
ECLASS 10.0.127242601
ECLASS 9.027242601
ECLASS 8.027242601
ECLASS 5.127242601
ETIM 9.0EC001596
ETIM 8.0EC001596
ETIM 7.0EC001596
ETIM 6.0EC001596
ETIM 5.0EC001596
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Produktdokumentation: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Mounting Instruction VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 / Montageanleitung VBA-2E-KE2-I/U-V3.0ALLPDF842 KB
Handbücher
Handbuch VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0GERPDF4051 KB

Konstruktion / Simulation: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1916 KB

Zulassungen: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA ULCoC 20141115-E223772ALLPDF342 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2448CALLPDF109 KB

Zugehörige Produkte: VBA-2E-KE2-I/U-V3.0

Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa

Adapterkabel Modul/Handprogrammiergerätfa
Verteiler mit 25 Anschlüssen für Schaltschrankmodule mit Schraubklemmenfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert

Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!