Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y
  • Ultra-kompaktes Gehäuse
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Einteiliges Gehäuse
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Direktanschluss über Kabelabgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

Produktbeschreibung
G10 Ultra-Kompaktmodul
2 Eingänge und 1 Ausgang
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
Anzeigen/Bedienelemente
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Sensorversorgung oder Überlast Ausgänge bzw. externe Hilfsspannung UAUX fehlt
LED AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); LED gelb
Elektrische Daten
Hilfsspannung20 ... 30 V DC PELV
Bemessungsbetriebsspannung18,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 40 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Eingang
Anzahl/Typ2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung20 ... 30 V
Strombelastbarkeit≤ 1000 mA überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 9 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (unbedämpft)≤ 3 mA
1 (bedämpft)≥ 5 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Ausgang
Anzahl/Typ1 Elektronikausgang, PNP,
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
Strombelastbarkeit≤ 1000 mA überlast- und kurzschlussfest
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Programmierhinweise
ProfilS-7.A.E
IO-Code7
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 O1
D1 IN2 -
D2 - -
D3 - -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0Kommunikationsüberwachung
P0 = 1 (Grundeinstellung), Überwachung = Ein, d. h. bei Ausfall der Kommunikation werden die Ausgänge stromlos geschaltet
P0 = 0, Überwachung = Aus, die Ausgänge behalten den Zustand bei Ausfall der Kommunikation bei
P1Eingangsfilter
P1 = 0 Eingangsfilter ein, Impulsunterdrückung ≤ 2 ms
P1 = 1 Eingangsfilter aus (Grundeinstellung)
P2Synchronmodus
P2 = 0 Synchronmodus ein
P2 = 1 Synchronmodus aus (Grundeinstellung)
P3nicht verwendet
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
Mechanische Daten
SchutzartGehäuse: IP67
IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-*
M12-Buchse: IP69K
AnschlussAS-Interface/UAUX: AS-Interface Flachkabel
Ein-/Ausgänge:
M12-Rundsteckverbinder, 4-polig, A-kodiert, gemäß IEC 61076-2-101:2012
WAGO-Klemme Typ 733-105
Material
KontakteM12: CuSn / Au
WAGO-Klemme: CrNi
GehäusePBT PC
GriffkörperPUR, schwarz
KabelPUR
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Kabel
Manteldurchmesser∅4,3 mm
Farbeschwarz
Adern0,34 mm2
Länge1 m
Masse100 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,65 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm
Abmessungen
Höhe21,5 mm
Breite27,7 mm
Länge40,5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242604
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

Produktdokumentation: VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF185 KB

Konstruktion / Simulation: VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP137 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
AS-International Association AS-Interface92504ALLPDF116 KB
Canada, USACoC 20171220-E223772 RptRef E223772-20130501ALLPDF442 KB
EU Ecolab Material ResistanceECOLABALLPDF1096 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0697BALLPDF115 KB

Zugehörige Produkte: VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-V1-Y

Zubehör
Adapterkabel G10-Modul/Handprogrammiergerätfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert

Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!