Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Anschaltmodul VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6

VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6
  • A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
  • Eingänge für 3-Draht-Sensoren
  • Ausgänge für DC-Rollenmotoren
  • Anschluss der Motoren und Sensoren über Kabelabgänge mit M8 Steckverbindern
  • Konfigurierbare Start-/Stopp-Rampen
  • Kommunikationsüberwachung
  • Versorgung der Ein- und Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
  • Durchdringungstechnik mit vergoldeten Kontakt-Pins

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6

Produktbeschreibung
G20-Motorsteuermodul für Interroll EC310, Interoll EC5000 24V AI, Rulmeca BL3, Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
ProfilS-7.A.E
IO-Code7
ID-CodeA
ID1-Code6
ID2-CodeE
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
MTBF98 a
Kompatible RollenmotorenInterroll EC310, Interroll EC5000 24V AI (20W / 35W / 50W), Rulmeca BL3, Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC
Anzeigen/Bedienelemente
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Sensorversorgung oder Überlast Geschwindigkeitssignal oder externe Hilfsspannung UAUX fehlt
LED ERRMotorstörung; 2 LED gelb
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0 oder Überlast Sensorversorgung oder Überlast Geschwindigkeitssignal oder externe Hilfsspannung UAUX fehlt
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
LED FUSEMotorversorgung; 2 LED grün
LED DIRMotordrehrichtung; LED gelb
LED MOTMotor aktiv; 2 LED gelb
Elektrische Daten
Hilfsspannung (Ausgang)18 ... 30 V DC PELV
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 35 mA
Eingang
Anzahl/Typ2 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Strombelastbarkeit500 mA , überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2
0 (unbedämpft) ≤ 0,5 mA
1 (bedämpft) ≥ 2,0 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Eingangsfilter2 ms
Ausgang
Anzahl/Typ2 Ausgänge für DC-Rollenmotoren (MOT1, MOT2)
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Strom3,5 A Dauerstrom , 5 A (<2 s) , max. 7,5 A (<0,3 s) pro Motor
ÜberlastschutzSchmelzsicherung , I2t = 5,56 A2s
Geschwindigkeitssignal1,4 … 13 V im Leerlauf
Ri = 5,6 kΩ, RLAST ≥ 35 kΩ
Steuerung über Parameter P2:0
DrehrichtungssignalOff / ≥ (UAUX - 1,0 V) im Leerlauf
Ri = 5,6 kΩ, RLAST ≥ 5 kΩ
AS-Interface Datenbit D2 = 0: UD = Off
MotorstörungDigitaleingang NPN, U0 = 3,3 V, Ri = 52 kΩ
0 (kein Fehler) ≥ 40 µA
1 (Fehler) ≤ 30 µA
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP54 nach EN 60529
AnschlussAS-Interface, AUX: Durchdringungstechnik
Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz
Ein-/Ausgänge: M8-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-104
Eingänge: LF004-GS1-A (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)
Gegenstecker: LM004-Gx1-A oder vergleichbar
Ausgänge: NF005-SS1-B (5-polig, Buchsenkontakte, Rastverriegelung, B-kodiert)
Gegenstecker: NM005-Sx1-B oder vergleichbar
Masse220 g
Abmessungen
Höhe27,5 mm
Breite131,5 mm
Länge54 mm
Befestigung2 Befestigungslaschen mit Bohrung ∅ 8 mm
Kabellänge0,35 m
HinweisDie Flachkabelführung ist für 100 Betätigungszyklen ausgelegt

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242604
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6

Funktion

Das AS-Interface-Anschaltmodul ist ein Feldmodul mit 2 Sensoreingängen und 2 elektronischen Ausgängen zur Ansteuerung von DC-Rollenmotoren vom Typ Interroll EC310 und Rulmeca BL3 oder kompatibel.

Das kompakte Gehäuse kann direkt in Tragprofilen oder Kabelkanälen montiert werden.

Der Anschluss an das AS-Interface-Netz und die Hilfsenergie erfolgt mittels Durchdringungstechnik über das AS-Interface-Flachkabel. Die schwenkbare Flachkabelführung wird werkzeuglos durch einen Schnapphaken verriegelt. Die Sensoreingänge und die Motorausgänge werden über Kabelabgänge mit M8-Rundsteckverbindern verbunden (Eingänge 4-polige Kabeldose mit Rändelschraube, Ausgänge 5-polige Snap-on Kabeldose). Die Versorgung der Eingänge und der Motoren erfolgt über die externe Hilfsspannung UAUX.

Der aktuelle Schaltzustand der Sensoreingänge wird über die LEDs IN angezeigt. Die LEDs FUSE zeigen an, das die Versorgungsspannung der beiden Motoren anliegt. Die LEDs MOT signalisieren den Betriebszustand der Motoren (Stopp/Betrieb). Die LED DIR zeigt den Zustand des Drehrichtungssignals an. Das Setzen des Störungssignals durch einen Motor wird mit den LEDs ERR angezeigt.

Die Motoren können über die AS-Interface Datenbits D0 und D1 einzeln ein- bzw. ausgeschaltet werden. D2 steuert das Drehrichtungssignal. Die AS-Interface Parameter P0 ... P2 wählen die Spannung für das Geschwindigkeitssignal. Drehrichtung und Geschwindigkeit gelten für beide Motoren gemeinsam.

Zum kontrollierten Beschleunigen und Stoppen der Motoren kann für das Geschwindigkeitssignal eine Start-/Stopp-Rampe eingestellt werden. Die Zeitdauer der Rampe ist aus acht vorgegebenen Werten wählbar und kann über eine definierte Daten- und Parametersequenz konfiguriert werden. Die so ausgewählte Rampe wird nichtflüchtig gespeichert und nach jedem Einschalten automatisch aktiviert. Dabei wird die Nummer der Rampe durch kurzes Blinken der LEDs ERR2, IN1 und IN2 im Binärcode angezeigt. Falls die Rampe Nr. 0 (keine Rampe) eingestellt ist, blinken zur Kennzeichnung die 6 LEDs MOT1 bis IN2.

Die Rampe ist nicht wirksam, wenn bei laufendem Motor das Drehrichtungssignal umgeschaltet wird. Die Drehrichtungsumkehr erfolgt also unmittelbar.

Hinweis:

Die Kommunikationsüberwachung des Moduls schaltet die Ausgänge ab, sobald für mehr als 40 ms keine AS-Interface-Kommunikation mit dem Modul stattgefunden hat.

Die Eingänge IN1 und IN2 unterdrücken Impulse, die kürzer als 2 ms sind.

Eine Überlastung der Eingangsversorgung, eine Überlastung des Geschwindigkeitssignals oder das Fehlen der externen Hilfsspannung wird über die Funktion ‚Peripheriefehler’ an den AS-Interface-Master gemeldet. Die Kommunikation über AS-Interface bleibt bestehen.

Informationsmaterial: VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Portfolio overview G20 modules / Portfolio-Übersicht G20-ModuleALLPDF121 KB

Produktdokumentation: VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF225 KB
Handbücher
Handbuch VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P2 und VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6GERPDF1924 KB

Konstruktion / Simulation: VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1692 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ41 KB

Zulassungen: VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
US CA ULCoC UL-US-L223772-13-82803102-1ALLPDF175 KB
Worldwide AS-International Association AS-Interface96402ALLPDF124 KB

Software: VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
Add-On Instructions for RSLogix/Studio 5000 / Add-On-Befehle für RSLogix/Studio 50004/2020ZIP23385 KB

Zugehörige Produkte: VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6

Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa
Adapterkabel G20-Modul/Handprogrammiergerätfa
Montagehilfefa
Spannungsbegrenzer G10fa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert

Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!