Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Anschaltmodul VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5

VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5
  • A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
  • Eingänge für 3-Draht-Sensoren
  • Versorgung der Ein- und Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Kommunikationsüberwachung
  • Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
  • Durchdringungstechnik mit vergoldeten Kontakt-Pins
  • M12-Anschluss, z.B. passend für Lenze Smart-Drive-Antriebe und SEW MOVI-SWITCH

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5

Produktbeschreibung
G20-Modul für digitale Ein-/Ausgänge, 4 Eingänge und 3 Ausgänge
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
ProfilS-7.A.E
IO-Code7
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-CodeE
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
MTBF110 a
Anzeigen/Bedienelemente
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Sensorversorgung oder Überlast Ausgänge bzw. externe Hilfsspannung UAUX fehlt
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0 oder Überlast Sensorversorgung oder Überlast Ausgänge bzw. externe Hilfsspannung UAUX fehlt
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 3 LED gelb
Elektrische Daten
Hilfsspannung (Ausgang)20 ... 30 V DC PELV
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 35 mA
Eingang
Anzahl/Typ4 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Strombelastbarkeit500 mA , überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2
0 (unbedämpft) ≤ 0,5 mA
1 (bedämpft) ≥ 2,0 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Ausgang
Anzahl/Typ3 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
Strom2 A pro Ausgang
TB ≤ 40 °C: 6 A gesamt
TB ≤ 60 °C: OUT1+OUT2 max. 3 A, OUT3 max. 2 A
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP54 nach EN 60529
AnschlussAS-Interface, AUX: Durchdringungstechnik
Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz
Ein-/Ausgänge: M12-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-101
Eingänge: Style LF (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)
Gegenstecker: Style LM oder vergleichbar
Ausgänge: Style LF (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)
Gegenstecker: Style LM oder vergleichbar
Masse260 g
Abmessungen
Höhe27,5 mm
Breite131,5 mm
Länge54 mm
Befestigung2 Befestigungslaschen mit Bohrung ∅ 8 mm
Kabellänge2 m
HinweisDie Flachkabelführung ist für 100 Betätigungszyklen ausgelegt

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242604
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5

Funktion

Das AS-Interface-Anschaltmodul VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P* ist ein Feldmodul mit 4 Eingängen für 3-Drahtsensoren und 3 elektronischen Ausgängen. Die Ausgänge sind überlast- und kurzschlussfest.

Das kompakte Gehäuse kann direkt in Tragprofilen oder Kabelkanälen montiert werden. Der Anschluss an das AS-Interface-Netz und die Hilfsenergie erfolgt mittels Durchdringungstechnik über das AS-Interface-Flachkabel. Die schwenkbare Flachkabelführung wird werkzeuglos durch einen Schnapphaken verriegelt. Die Ein- und Ausgänge werden über Kabelabgänge mit M12-Rundsteckverbindern verbunden. Die Versorgung der Einund Ausgänge erfolgt über die externe Hilfsspannung UAUX.

Der aktuelle Schaltzustand der Ein- und Ausgänge wird über die LEDs IN bzw. OUT angezeigt. Die LEDs PWR und FAULT zeigen den AS-Interface-Status an (Normalbetrieb, Kommunikationsfehler, Peripheriefehler, Adresse 0). Die LED AUX zeigt die externe Energieversorgung an.

Hinweise:

Die Kommunikationsüberwachung des Moduls schaltet die Ausgänge ab, sobald für mehr als 40 ms keine AS-Interface-Kommunikation mit dem Modul stattgefunden hat.

Eine Überlastung der Ausgänge bzw. der Eingangsversorgung oder das Fehlen der externen Hilfsspannung wird über die Funktion ‚Peripheriefehler’ an den AS-Interface- Master gemeldet. Die Kommunikation über AS-Interface bleibt bestehen.

Informationsmaterial: VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Portfolio overview G20 modules / Portfolio-Übersicht G20-ModuleALLPDF121 KB

Produktdokumentation: VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF159 KB

Zulassungen: VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Worldwide AS-International Association AS-Interface96303ALLPDF119 KB

Zugehörige Produkte: VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P5

Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa
Adapterkabel G20-Modul/Handprogrammiergerätfa
Montagehilfefa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert

Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!