Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Anschaltmodul VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10

VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10
  • A/B-Slave mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Slaves
  • Eingänge für 3-Draht-Sensoren
  • Ausgänge für DC-Rollenmotoren
  • Anschluss der Motoren und Sensoren über Kabelabgänge mit M8 Steckverbindern
  • Konfigurierbare Start-/Stopp-Rampen
  • Kommunikationsüberwachung
  • Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Versorgung der Eingänge aus AS-Interface
  • Funktionsanzeige für Bus, externe Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
  • Durchdringungstechnik mit vergoldeten Kontakt-Pins

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10

Produktbeschreibung
G20-Motorsteuermodul für Itoh Denki PM500XE und PM500XP
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Master-Spezifikation≥ V2.1
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
MTBF98 a
Kompatible RollenmotorenItoh Denki PM*XP, Itoh Denki PM*XE
Anzeigen/Bedienelemente
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Sensorversorgung oder Überlast Geschwindigkeitssignal oder externe Hilfsspannung UAUX fehlt
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0 oder Überlast Sensorversorgung oder Überlast Geschwindigkeitssignal oder externe Hilfsspannung UAUX fehlt
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
LED FUSEMotorversorgung; 2 LED grün
LED DIRMotordrehrichtung; LED gelb
LED MOTMotor aktiv; 2 LED gelb
Elektrische Daten
Hilfsspannung (Ausgang)18 ... 30 V DC PELV
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 25 mA (ohne Sensoren) / max. 170 mA
Eingang
Anzahl/Typ2 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Strombelastbarkeit100 mA , überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 6 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2
0 (unbedämpft) ≤ 0,5 mA
1 (bedämpft) ≥ 2,0 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Eingangsfilter2 ms
Ausgang
Anzahl/Typ2 Ausgänge für DC-Rollenmotoren (MOT1, MOT2)
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Strom3,5 A Dauerstrom , 5 A (<2 s) , max. 7,5 A (<0,3 s) pro Motor
ÜberlastschutzSchmelzsicherung , I2t = 53,7 A2s
Geschwindigkeitssignal0 ... 10 V DC
Steuerung über Parameter P1:0
DrehrichtungssignalDigitalausgang PNP
low: hochohmig
high; ≥ (UAUX - 2,5 V) im Leerlauf
MotorstartsignalDigitalausgang PNP
low: hochohmig
high; ≥ (UAUX - 2,5 V) im Leerlauf
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Programmierhinweise
ProfilS-7.A.7
IO-Code7
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-Code7
Datenbit (Funktion über AS-Interface) Eingang Ausgang
D0 IN1 MOT1 Betrieb
D1 IN2 MOT2 Betrieb
D2 - MOT1/MOT2 Drehrichtung
D3 - MOT1/MOT2 langsam
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,35 mm / 2 g 10 ... 1000 Hz
Verschmutzungsgrad2
Mechanische Daten
SchutzartIP54 nach EN 60529
AnschlussAS-Interface, AUX: Durchdringungstechnik
Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz
Ein-/Ausgänge: M8-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-104
Eingänge: LF004-GS1-A (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert)
Gegenstecker: LM004-Gx1-A oder vergleichbar
Ausgänge: LF005-GS1-B (5-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, B-kodiert)
Gegenstecker: LM005-Gx1-B oder vergleichbar
Masse310 g
Befestigung2 Befestigungslaschen mit Bohrung ∅ 8 mm
Kabellänge1 m
HinweisDie Flachkabelführung ist für 100 Betätigungszyklen ausgelegt

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242604
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10

Funktion

Das AS-Interface-Anschaltmodul ist ein Feldmodul mit 2 Sensoreingängen und 2 elektronischen Ausgängen zur Ansteuerung von
DC-Rollenmotoren vom Typ ITOH Denki PM...XE/XP oder kompatibel.

Das kompakte Gehäuse kann direkt in Tragprofilen oder Kabelkanälen montiert werden.

Der Anschluss an das AS-Interface-Netz und die Hilfsenergie erfolgt mittels Durchdringungstechnik über das AS-Interface-Flachkabel. Die schwenkbare Flachkabelführung wird werkzeuglos verriegelt. Die Sensoreingänge und die Motorausgänge werden über Kabelabgänge mit M8-Rundsteckverbindern verbunden.

Die Versorgung der Eingänge efolgt über AS-Interface. Die Motoren werden über die externe Hilfsspannung U AUX versorgt.

Der aktuelle Schaltzustand der Sensoreingänge, das Anliegen der Versorgungsspannung der Motoren, der Betriebszustand der Motoren (Stopp/Betrieb) und die Drehrichtung wird über LEDs angezeigt. Über AS-Interface Datenbits können die Motoren einzeln ein- bzw. ausgeschaltet, die Drehrichtung geändert und die Motorgeschwindigkeit gesteuert werden. Über AS-Interface Parameter können die Spannung für das Geschwindigkeitssignal und eine separate Drehrichtung des Motors 2 gesteuert werden.

Zum kontrollierten Beschleunigen und Stoppen der Motoren kann für das Geschwindigkeitssignal eine Start-/Stopp-Rampe eingestellt werden. Die Zeitdauer der Rampe ist aus acht vorgegebenen Werten wählbar und kann konfiguriert werden. Die so ausgewählte Rampe wird nichtflüchtig gespeichert und nach jedem Einschalten automatisch aktiviert. Die Rampe ist nicht wirksam, wenn bei laufendem Motor das Drehrichtungssignal umgeschaltet wird. Die Drehrichtungsumkehr erfolgt also unmittelbar.

Hinweis:

Die Kommunikationsüberwachung des Moduls schaltet die Ausgänge ab, sobald für mehr als 40 ms keine AS-Interface-Kommunikation mit dem Modul stattgefunden hat. Die Eingänge IN1 und IN2 unterdrücken Impulse, die kürzer als 2 ms sind. Eine Überlastung der Eingangsversorgung, eine Überlastung des Geschwindigkeitssignals oder das Fehlen der externen Hilfsspannung wird an den AS-Interface-Master gemeldet. Die Kommunikation über AS-Interface bleibt bestehen.

Produktdokumentation: VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF721 KB
Handbücher
Handbuch VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10GERPDF2188 KB

Konstruktion / Simulation: VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1692 KB

Zulassungen: VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Worldwide AS-International Association AS-Interface129803ALLPDF131 KB

Zugehörige Produkte: VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10

Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa
Adapterkabel G20-Modul/Handprogrammiergerätfa
Montagehilfefa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert

Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!