Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R-Y314457

VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R-Y314457
  • Gehäuse mit Push-in-Anschlusstechnik und mechanisch kodierten Klemmblöcken
  • Gehäusebreite 19 mm, Montage im Schaltschrank auf DIN-Hutschiene
  • Versorgung der Sensoren wahlweise extern oder aus dem Modul
  • Funktionsanzeige für Bus, interne Sensorversorgung, Ein- und Ausgänge

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R-Y314457

Produktbeschreibung
Schaltschrankmodul
4 Eingänge und 4 Relaisausgänge
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
UL File NumberE223772
MTBF224 a
Anzeigen/Bedienelemente
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast interne Eingangsversorgung
LED INTInterne Eingangsversorgung aktiv; LED grün
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb
Elektrische Daten
Hilfsspannung (Eingang)12 ... 30 V DC PELV
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 35 mA (ohne Sensoren) / max. 230 mA
Überspannungsschutz O1 ... O4: Überspannungskategorie II
UEXT, Ue: Überspannungskategorie II, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Eingang
Anzahl/Typ4 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface (Schalterstellung INT, Grundeinstellung) oder extern UEXT (Schalterstellung EXT)
Spannung21 ... 31 V DC (INT)
Strombelastbarkeit≤ 150 mA, überlast- und kurzschlussfest (INT)
Eingangsstrom≤ 5,6 mA (max.)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 1)
0 (unbedämpft)≤ 0,5 mA
1 (bedämpft)≥ 2 mA
Signalverzögerung< 3 ms (Eingang/AS-Interface)
Ausgang
Anzahl/Typ4 Relaisausgänge, Schließer
Versorgungkeine
Nennlast
Pro Kontakt2 A / 30 V DC; 2 A / 250 V AC
siehe auch Abschnitt "Galvanische Trennung"
Pro Modul8 A
Steuerstrom≤ 11 mA pro Relais (aus AS-Interface)
Schaltverzögerung< 10 ms (AS-Interface/Kontakt)
GebrauchskategorieDC-13 und AC-14
Schaltspiele
mechanisch5 x 107
elektrisch2 x 105 (250 V AC, 2 A, cos φ = 0,4)
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 252 V eff
Eingang/AS-InterfaceSchalterstellung INT: keine
Schalterstellung EXT: sichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 92 V eff
Ausgang/AusgangBasisisolierung, Bemessungsisolationsspannung 250 Veff, gleichphasig
Ausgang/AS-Interfacesichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 252 V eff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 60664-1:2007
Normenkonformität
Galvanische TrennungEN 60664-1:2007
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
Elektrische SicherheitIEC 61140:2009
EingangEN 61131-2:2004
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Programmierhinweise
ProfilS-7.F
IO-Code7
ID-CodeF
ID1-CodeF
ID2-CodeF
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 O1
D1 IN2 O2
D2 IN3 O3
D3 IN4 O4
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0Kommunikationsüberwachung
P0 = 0 Überwachung = Aus, die Ausgänge behalten den Zustand bei Ausfall der Kommunikation bei
P0 = 1 Überwachung = Ein, d. h. bei Ausfall der Kommunikation werden die Ausgänge stromlos geschaltet (Grundeinstellung)
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit15 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
Verschmutzungsgrad2
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Einbau in ein Umgehäuse mit Schutzart mind. IP 54 erforderlich
Anschlussabziehbare Push-in-Anschlussklemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr: 0,20 mm2 ... 1,5 mm2
flexibel (ohne Aderendhülse): 0,20 mm2 ... 2,5 mm2
flexibel (mit Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse125 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite18,9 mm
Länge124 mm
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242604
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R-Y314457

Funktion

Das AS-Interface-Anschaltmodul VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R-Y314457 ist ein Schaltschrankmodul mit 4 Eingängen und 4 Relaiskontaktausgängen. Das nur 19 mm breite Gehäuse belegt wenig Platz im Schaltschrank. Montiert wird das Modul durch Aufschnappen auf die 35-mm-Tragschiene gemäß EN 50022.

Der Anschluss erfolgt über abziehbare 4-polige Push-in-Klemmenblöcke. Für AS-i+ und AS-i- stehen jeweils zwei Anschlüsse zur Verfügung, die im Klemmenblock gebrückt sind. Für I- sind die Klemmen 5 und 6 sowie 7 und 8 im Klemmblock gebrückt. Die Verbindung dieser Anschlüsse bleibt erhalten, wenn der Klemmenblock vom Modul getrennt wird. Die Klemmenblöcke sind mechanisch kodiert.

Die Versorgung der Eingänge und der angeschlossenen Sensoren kann wahlweise aus der internen Versorgung des Moduls aus AS-Interface oder über eine externe Spannungsquelle U EXT erfolgen. Die Umschaltung erfolgt mit einem Schalter an der Seite des Moduls.

Die interne Eingangsversorgung wird über die LED INT angezeigt. Der aktuelle Schaltzustand der Ein- und Ausgänge wird über die jeweilige LED IN und OUT angezeigt.

Hinweise:

Das Gerät besitzt eine Kommunikationsüberwachung, die die Ausgänge abschaltet, wenn für mehr als 40 ms keine AS-Interface-Kommunikation mit dem Modul stattgefunden hat.

Die Kommunikationsüberwachung kann über den Parameter P0 deaktiviert werden.

Installation:

Das Gerät muss in einem Schaltschrank bzw. Schaltkasten installiert werden, der mindestens der Schutzart IP54 entspricht.

Zusätzliche Anforderungen an das AS-Interface-Netzteil:

Wenn an die Relaiskontaktausgänge Spannungen angeschlossen werden, die nicht PELV/SELV entsprechen, dann muss sichergestellt werden, dass die AS-Interface-Versorgungsspannung auch im Falle eines Fehlers 36 V nicht überschreitet.

Zugehörige Produkte: VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/R-Y314457

Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa

Adapterkabel Modul/Handprogrammiergerätfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert

Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!