Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Serie 1000 Typ Z

Das System Bebco EPS Serie 1000 Typ Z ist nach UL gemäß der Zündschutzart Überdruckkapselung zugelassen. Durch Reduzierung der Konzentration der explosiven Atmosphäre in dem überdruckgekapseltem Gehäuse ändert sich die Klassifikation von Division 2 auf "nicht-explosionsgefährdet". Dies gilt für Anwendungen der Class I und Class II.

  • zertifiziert nach UL, cUL und FM
  • erfüllt die Standards nach NFPA 496 und ISA 12.4
  • kann für überdruckgekapselte Gehäuse bis zu einem Volumen von 12,7  m³ ( 450 cu.ft) eingesetzt werden.

Anmerkung: Für die meisten Systeme der Zündschutzart Überdruckkapselung ist ein spezieller Druckwächter als Entlüftung erforderlich.


Bebco EPS® Überdruckkapselungssysteme

Lernen Sie die intelligente Methode für den Schutz elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen kennen und konfigurieren Sie Ihr individuelles Überdruckkapselungssytem!

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.