Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Aktiver Busabschlusswiderstand |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED ERROR | AS-Interface Fehler; LED rot | |
LED WARNING | AS-Interface Warnung; LED gelb | |
LED GREEN | AS-Interface OK; LED grün | |
LED POWER | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
Eingang | ||
Versorgung | aus AS-Interface | |
Eingangsstrom | ≤ 60 mA | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Durchdringungstechnik oder Klemmraum Flachkabel oder Standardrundkabel |
|
Abmessungen | ||
Höhe | 43 mm | |
Breite | 80 mm | |
Länge | 90 mm | |
Hinweis | Verwendungszweck: Signalqualitätsverbesserung und Spannungsüberwachung Einsatz am entferntesten Punkt eines AS-Interface-Strangs (bis zu 300 m). |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27260190 |
ECLASS 12.0 | 19070403 |
ECLASS 11.0 | 19070403 |
ECLASS 10.0.1 | 19070403 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Durch die Beschaltung jedes individuellen AS-Interface-Strangs mit einem VAZ-TUNER, bestehend aus ohmschem, kapazitivem und induktivem Anteil, kann die Signalqualität verbessert und die AS-Interface-Spannung überwacht werden.
Der VAZ-TUNER analysiert in einer Teach-in-Phase die Zahl der AS-Interface-Telegrammwiederholungen, also der nicht erkannten AS-Interface-Telegramme, und gleicht seine Impedanz selbsttätig so ab, dass deren Zahl minimiert wird. Damit werden die für den jeweiligen Strang optimalen Parameter erreicht. Durch diese Anpassung kann die 100 m Grenze für den optimierten Strang auf bis zu 300 m erhöht werden.
Mit Hilfe von 3 LEDs wird die Qualität der AS-Interface-Kommunikation permanent angezeigt. Fehler werden gespeichert und können mit Hilfe eines Tasters quittiert werden. Der Anwender sieht auf einen Blick, ob die Qualität der AS-Interface-Installation in Ordnung ist.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installation Instructions VAZ-TUNER / Montageanweisung VAZ-TUNER | ALL | 4697 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2455C | ALL | 109 KB |