Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
AS-Interface Flachkabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
UL File Number | E130266 | |
Elektrische Daten | ||
Nennspannung | 300 V | |
Strombelastbarkeit | Nach DIN VDE 0298 Teil 4, Tabelle 6, Spalte 4 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Leitertemperatur | Betrieb: 90 °C (363 K) Kurzschluss: 200 °C (473 K) |
|
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (233 ... 358 K) ruhend, -25 ... 85 °C (248 ... 358 K) bewegt |
|
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | Kupfer verzinnt, feinstdrähtig, Klasse 6 nach DIN VDE 0295 Querschnitt 1,5 mm2 |
|
Biegeradius | min. zulässige Biegeradien nach DIN VDE 0298 Teil 3, Tabelle 2 Biegebeanspruchung nur zur breiten Leitungsseite zulässig |
|
Zugbeanspruchung | max. 50 N/mm2 beim Verlegen nach DIN VDE 0298 Teil 3 | |
Material | Termoplastisches Elastomer (TPE) | |
Aderisolation | Termoplastisches Elastomer (TPE) | |
Kabel | UL-Style 2103 | |
Farbe | gelb (ähnlich RAL 1012) | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | min. 10000000 | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 4 m/s | |
Verfahrweg | 10 m | |
Beschleunigung | max. 4 m/s2 | |
Kabellänge | 1000 m | |
Entflammbarkeit | ||
Kabel | flammwidrig nach IEC 60332-1 und UL 758 | |
Hinweis | Die Leitungen sind bestimmt für den Einsatz als Energiebusleitung in Innenräumen. Im Freien dürfen nur Leitungen mit schwarzem Mantel verwendet werden. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060106 |
ECLASS 12.0 | 27060106 |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
UL | E130266 | ALL | LINK | --- |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|