Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface-Software VAZ-SW-ACT32

VAZ-SW-ACT32
  • Übersichtliche Bedienerführung
  • Einfache Installation

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAZ-SW-ACT32

Produktbeschreibung
Vollversion der AS-i Control Tools inkl. Anschlusskabel
Allgemeine Daten
BeschreibungBediensoftware zur Konfiguration, Programmierung, AS-Interface-Diagnose und AS-Interface-Safety-Diagnose
Ein Anschlusskabel zur RS 232-Schnittstelle von Master oder Gateway ist im Lieferumfang enthalten.
Systemanforderungen
HardwarevoraussetzungenIntel Pentium III - Prozessor oder besser
20 GB verfügbarer Festplattenspeicher
512 MB Arbeitsspeicher
CD-ROM- oder DVD-Laufwerk
serielle Schnittstelle am PC
BetriebssystemMicrosoft Windows XP, Vista 32 Bit, Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows 8 (32 und 64 Bit)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242607
ECLASS 12.027242607
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 9.0EC001603
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-SW-ACT32

Produktdokumentation: VAZ-SW-ACT32

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch AS-i Control ToolsGERPDF1050 KB

Software: VAZ-SW-ACT32

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
installer for Windows (32 Bit) Ver 4.6.45 / Installationspaket für Windows (32 Bit) Ver 4.6.4504/2012ZIP29914 KB

Zugehörige Produkte: VAZ-SW-ACT32

Zubehör von
Schaltschrank AS-Interface-Master RS 232fa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!