Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Anschlusskabel VAZ-ENC-1,5M-PVC

VAZ-ENC-1,5M-PVC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAZ-ENC-1,5M-PVC

Produktbeschreibung
Anschlusskabel zum Anschluss von Drehgebern an einen Drehzahlwächter
Elektrische Daten
Nennspannung30 V AC
Nennstrom1 A
Isolationswiderstandmin. 500 MΩ
Mechanische Daten
AnschlussDrehgeber: offenes Leiterende
Drehzahlwächter: Stecker 8-polig
Material
KontaktoberflächeKupferlegierung
GehäuseUL 94 V-0
KabelPVC
Kabel
Manteldurchmesser5,89 mm
Adern6 x 0,2 mm2
Kupfer verzinnt
SchirmFolie
Länge1,5 m

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060106
ECLASS 12.027060106
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003250
ETIM 8.0EC003250
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-ENC-1,5M-PVC

Zugehörige Produkte: VAZ-ENC-1,5M-PVC

Zubehör von
KE4-Schaltschrankmodul
2 Eingänge für Inkremental-Drehgeberfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!