Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
AS-Interface Flachkabel für externe Hilfsenergie bis 24 V |
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Nennspannung | 300 V | |
Strombelastbarkeit | Nach DIN VDE 0298 Teil 4, Tabelle 6, Spalte 4 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Leitertemperatur | Betrieb: 90 °C (363 K) Kurzschluss: 200 °C (473 K) |
|
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (233 ... 358 K) ruhend, -25 ... 85 °C (248 ... 358 K) bewegt |
|
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | Kupfer, feinstdrähtig, Klasse 6 nach DIN VDE 0295 Querschnitt 2,5 mm2 |
|
Biegeradius | min. zulässige Biegeradien nach DIN VDE 0298 Teil 3, Tabelle 2 Biegebeanspruchung nur zur breiten Leitungsseite zulässig |
|
Zugbeanspruchung | max. 50 N/mm2 beim Verlegen nach DIN VDE 0298 Teil 3 | |
Material | Gummi-Mischung EM3 in Anlehnung nach DIN VDE 0207 Teil 21 | |
Aderisolation | Gummimischung nach DIN VDE 0207 Teil 20 | |
Kabel | ||
Farbe | schwarz (ähnlich RAL 9005) | |
Kabellänge | 1000 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060106 |
ECLASS 12.0 | 27060106 |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|