Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface Drehzahlwächter Adaptermodul VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

VAZ-2T-KE4-ENC-2V45
  • SSI-, Sin/Cos-, TTL-Schnittstelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

Produktbeschreibung
KE4-Schaltschrankmodul für Drehgeber
Adapter für 2 Drehgeber an Drehzahlwächter und Steuerung
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannungmax. 40 V
Schnittstelle 1
SchnittstellentypDrehgeber und Steuerung
Physikalisch6 x 4-fach COMBICON-Stecker
Schnittstelle 2
SchnittstellentypDrehzahlwächter
Physikalisch2 x RJ-45
Eingang
Anzahl/Typ2 Eingänge für Drehgeber
HTL, SinCos, TTL, SSI
Versorgungseparat für jeden Drehgeber
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts:
flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,5 mm
Länge114 mm
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

Funktion

Mit dem Adaptermodul VAZ-2T-KE4-ENC-2V45 können Drehgeber und Drehzahlwächter in die Regelkreis-Rückführung eingebunden werden, ohne die eigentliche Regelung zu beeinflussen. Das Adaptermodul für den Anschluss von 2 Drehgebern an einen Drehzahlwächter und eine Steuerung bietet eine getrennte Versorgung der Drehgeber.

Zulassungen: VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
USA ULE223772 UL (NRAQ)ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3357AALLPDF108 KB

Zugehörige Produkte: VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

Zubehör von
KE4-Schaltschrankmodul für Drehgeber
2 sichere Eingänge und 2 sichere Ausgängefa
Passende Systemkomponenten
Sicherer Drehgeber durch integrierte Funktionale Sicherheit, Bis SIL3 gemäß IEC61508 einsetzbar, TÜV zertifiziert, Geeignet als Motorfeedbacksystem für sichere Antriebe gemäß IEC 61800-5-2, Inkremental-Drehgeber mit Sin/Cos Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Sinus/Cosinus, Applikation: Sicherheitsfunktion, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Sinus/Cosinusfa
Zubehör

AS-Interface Handheld mit Zubehörfa

Adapterkabel Modul/Handprogrammiergerätfa
Software-Kombination zur Konfiguration, Diagnose und Programmierung, für Master und Sicherheitsmonitore der Bauform KE4, K20, K30, K31fa
Verteiler mit 25 Anschlüssen für Schaltschrankmodule mit Schraubklemmenfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!