Zubehör |
|
|
|
Ersatz für Triconex 3604E-Feldanschluss, Ausgänge: 2 x 16 Kanäle, 24 V DC, optisch isoliert, keine gemeinsame Masse, Kurzschlussfest, Vorbereitet für vorkonfektionierte Kabel, Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
Ersatz für Yokogawa Centum 3000 CS AAI835-Feldanschluss, 32 E/A-Kanäle, 16 analoge Eingangskanäle und 16 analoge Ausgangskanäle, 2- oder 3-Draht- oder selbstgespeiste Transmitter oder Ventile, Kurzschlussfest, Vorbereitet für vorkonfektionierte Kabel, Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
64-kanalig, 24 V DC-Versorgung, Anschluss von zwei Multiplexern an HART-fähige Honeywell-TDC 3000-Feldanschlüsse, Redundante Spannungsversorgung, Zwei RS 485-Anschlüsse, HART-Loop-Anschluss über vier 20-polige Flachstecker, Kompakte Bauform, Anzahl der Kanäle: 64 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
Ersatz für Triconex 3704E- und 3720-Feldanschluss, 2- oder 3-Draht- oder selbstgespeiste Transmitter, Ausgänge: 1 x 32 Kanäle, 0 V ... 5 V, gleichstromgekoppelt, Kurzschlussfest, Vorbereitet für vorkonfektionierte Kabel, Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
Ersatz für Triconex 3701-Feldanschluss, 2- oder 3-Draht- oder selbstgespeiste Transmitter, Ausgänge: 2 x 16 Kanäle, 0 V ... 10 V, gleichstromgekoppelt (ingesamt 32 Kanäle), Kurzschlussfest, Vorbereitet für vorkonfektionierte Kabel, Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
Ersatz für Yokogawa Centum 3000 CS AAI135-Feldanschluss, 32 E/A-Kanäle, 2- oder 3-Draht- oder selbstgespeiste Transmitter, Kurzschlussfest, Vorbereitet für vorkonfektionierte Kabel, Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
Kommunikations-DTM, Frame-Applikation, wie z. B. PACTware, muss separat installiert werdenpa |
|
|
|
|
Bedienoberfläche, Für HiDMux2700, Für KFD2-HMM-16/KFD0-HMS-16pa |
|
|
|
|
Geräte-DTM, Für HART-Multiplexer, Kommunikations-DTMpa |
|
|
|
|
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa |
|
|
|
|
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa |
|
|
|
|
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa |
|
|
|
|
Zubehör H-System, Verbindungskabel zwischen HART Communication Board und Termination Board, 34-poliges Kabelpa |
|
|
|
|
Ersatz für Triconex 3805E-Feldanschluss, 32 E/A-Kanäle, Ausgänge: 4 x 8 Kanäle, 4 mA ... 20 mA Stromschleifen, gleichstromgekoppelt, Kurzschlussfest, Analoge HART-Ausgangsfilter, Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
Ersatz für Triconex 3700A- und 3721-Feldanschluss, 2- oder 3-Draht- oder selbstgespeiste Transmitter, Ausgänge: 2 x 16 Kanäle, 0 V ... 10 V, gleichstromgekoppelt (ingesamt 32 Kanäle), Kurzschlussfest, Vorbereitet für vorkonfektionierte Kabel, Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
Ersatz für TDC 3000-Feldanschluss, Kurzschlussfest, Analoge HART-Ausgangsfilter, Redundante Leitsystemanschlüsse, Redundante Spannungsversorgung, Honeywell-kompatible Feldanschlüsse, Basisfläche identisch zu Honeywell "B", Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
Ersatz für TDC 3000-Feldanschluss, Kurzschlussfest, Leitsystemanschlüsse, Redundante Spannungsversorgung, Honeywell-kompatible Feldanschlüsse, Basisfläche identisch zu Honeywell "B", Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
Ersatz für TDC 3000-Feldanschluss, Kurzschlussfest, Redundante Leitsystemanschlüsse, Redundante Spannungsversorgung, Honeywell-kompatible Feldanschlüsse, Basisfläche identisch zu Honeywell "B", Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
Ersatz für IA 200-Feldanschluss, Kompatibel mit FBMs 201, 204, 215 und 237, 25-poliger Sub-D-Leitsystemanschluss, Redundante Spannungsversorgung, Einfaches Hinzufügen von Leitungsimpedanz, Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
Ersatz für APACS/QUADLOG-Feldanschluss, Ersatz für Bailey Infi 90-Feldanschluss, Produktspezifischer Leitsystemanschluss, Einfach umzuschaltende Konfiguration für AI und AO, Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|
|
|
|
32-kanalig, 24 V DC-Versorgung, Schnittstelle für serielle oder parallele Verdrahtung, 37-polige Sub-D-Anschlüsse, Steckplatz für HART-Multiplexer, Anzahl der Kanäle: 32 asymmetrische Signalschleifenpa |
|