Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Produkte für Sicherheitsanwendungen

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen, Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA oder 0/1 V ... 5 V, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Feldgerät: 2-Draht-Transmitterpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingang, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), 2 passive Transistorausgänge (resistiv nach EN 60947-5-6), Leitungsfehlerüberwachung, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3pa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingang, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), 2 passive Transistorausgänge, Fehler-Transistorausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Boardpa


2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, 2 passive Transistorausgänge, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Feldgerät: NAMUR-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachungpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist), Ausgang 45 mA bei 12 V DC, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Filter, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V busgespeist über Termination Board
19 ... 30 V schleifengespeist über Eingang , verpolgeschützt, Typ: Logikeingangpa


32-kanalig, 24 V DC-Versorgung, HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7), RS-485-Schnittstelle, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508pa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Strombegrenzung 45 mA bei 10 V DC, Immun gegen Testpulse, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: schleifengespeist, Typ: Logikeingang, Typ [2]: Feldgerätespeisung, Immun gegen Testpulse, Feldgerät: 1 x Ventil, Feldgerät [2]: 1 x akustischer Alarm, Feldgerät [3]: 1 x visueller Alarmpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Strombegrenzung 45 mA bei 12 V DC, Immun gegen Testpulse, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: schleifengespeist, Typ: Logikeingang, Typ [2]: Feldgerätespeisung, Immun gegen Testpulse, Feldgerät: 1 x Ventil, Feldgerät [2]: 1 x akustischer Alarm, Feldgerät [3]: 1 x visueller Alarmpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Widerstand und RTD (Pt100, Pt500, Pt1000), Widerstandsausgang, Genauigkeit 0,1 %, Leitungsfehlerüberwachung für Pt100, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: Widerstandsthermometer, Signal: Widerstandpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist), Ausgang 65 mA bei 10 V DC, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Immun gegen Testpulse, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC
schleifengespeist, Typ: Logikeingang, Typ [2]: Feldgerätespeisung, Immun gegen Testpulsepa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Icon speech bubble

Mit der Veröffentlichung der Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates über Maschinen ist die zuvor geltende Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG kürzlich abgelöst worden. Nach heutigem Stand gehen wir davon aus, dass Produkte von Pepperl+Fuchs, die in den Geltungsbereich der EU-Maschinenverordnung fallen, diese auch erfüllen werden. Mehr informationen entnehmen Sie bitte unserem vollständigen Statement.

K-System by Pepperl+Fuchs: Globally certified protection for people, plants, and the environment!

Das größte Portfolio seiner Art: Komponenten und Lösungen des K-Systems sind in der Prozessindustrie weltweit fest etabliert. Erfahren Sie mehr!