Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
CAB-DVM-10-S37I16-MX-01000
Produktbeschreibung |
Verbindungskabel mit IDC-Buchse für die Emerson-Grundplatte und 37-poliger Sub-D-Buchse für das H-System-Termination-Board, PVC-Kabel |
Elektrische Daten |
Bemessungsspannung | 30 V |
Bemessungsstrom | max. 1 A |
Leitungswiderstand | < 70 mΩ / m |
Leitungskapazität | Leiter/Leiter: ca. 120 pF /m Leiter/Schirm: ca. 160 pF /m |
Leitungsinduktivität | ca. 0,65 µH /m |
Normenkonformität |
Entflammbarkeit | IEC 60332-1-2 , flammwidrig |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , fest verlegt |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschluss | Sub-D-Buchse , 37-polig/37-polig IDC-Buchse, 16-polig, 20-polig und 24-polig |
Material | |
| Buchse | Sub-D-Buchse : Zinkdruckguss, vernickelt |
| Mantel | PVC |
| Aderisolation | PVC |
Kabel | LiYCY |
| Durchmesser | 18 Adern: 7,3 mm |
| Biegeradius | min. 6 x Außendurchmesser, fest verlegt |
| Farbe | grau |
| Adern | 18 x 0,14 mm2 |
| Leiteraufbau | Litze , feindrähtig |
| Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt |
Masse | ca. 200 g + 104 g /m |
Kabellänge | 10 m |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
CAB-DVM-10-S37I16-MX-01000
Produktdokumentation:
CAB-DVM-10-S37I16-MX-01000
Zulassungen:
CAB-DVM-10-S37I16-MX-01000