Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Die Interfacemodule des H-Systems

Die Interfacemodule des H-Systems sind sehr leicht zu handhaben. Sie werden einfach auf vorverdrahtete Termination Boards aufgeschnappt – ohne Verdrahtung, ohne Werkzeuge. Die Module können horizontal oder vertikal ohne Abstandshalter oder Leistungsreduzierung installiert werden. Codier-Pins verhindern eine falsche Platzierung und ein unbeabsichtigtes Überschreiten der Ex-Werte. Zusätzlich schützen Systemsteckverbinder vor Verdrahtungsfehlern auf der Steuerungsseite. Dank der ortsfesten Verdrahtung ist beim Austausch von Modulen keine Schleifenprüfung erforderlich und sie können sogar im laufenden Betrieb getauscht werden. Die Kennzeichnung des Etikettenträgers auf dem Termination Board bleibt beim Austausch der Komponente erhalten und muss nicht erneuert werden.


HiC-Interfacemodule

Die einkanaligen HIC-Interfacemodule genügen der Forderung nach höchster Signalintegrität - ein Modul pro Messstelle. Mit einer Breite von nur 12,5 mm lassen sich damit hohe Signaldichten trotz hoher Signalintegrität realisieren. Trotz dieser hohen Packungsdichte konnte durch einzigartiges Schaltungsdesign die Erwärmung im Schaltschrank sehr gering gehalten werden.



Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.