Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Schaltverstärker

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingang, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), 2 passive Transistorausgänge (resistiv nach EN 60947-5-6), Leitungsfehlerüberwachung, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3pa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingang, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), 2 passive Transistorausgänge, Fehler-Transistorausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Boardpa


2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, 2 passive Transistorausgänge, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Feldgerät: NAMUR-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachungpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingang, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), 2 Relaiskontaktausgänge, Fehler-Relaiskontaktausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Feldgerät: NAMUR-Sensorpa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, 2 Relaiskontaktausgänge, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Feldgerät: NAMUR-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Schließer), Fehlermeldeausgangpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingang, Anwendungsspezifische Ausgänge, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), 2 passive Transistorausgänge (resistiv), Leitungsfehlerüberwachung, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3pa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingang, Anwendungsspezifische Ausgänge, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), 2 passive Transistorausgänge (resistiv), Leitungsfehlerüberwachung, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3pa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Anwendungsspezifische Ausgänge, 2 passive Transistorausgänge (resistiv), Leitungsfehlerüberwachung, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Boardpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Analogeingang, Binäreingang,
Analogausgang, Binärausgang, Keine Konfiguration notwendig, Gerät ist selbstadaptierend, HART-Transparenz, Geringe Verlustleistung, 3-Wege-Isolierung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508pa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Kontakt- oder NAMUR-Eingang, Anwendungsspezifische Ausgänge, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), 2 passive Transistorausgänge (resistiv), Leitungsfehlerüberwachung, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3pa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.