Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ventilsteuerbausteine

Produkt auswählen

Produkt


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist), Ausgang 45 mA bei 12 V DC, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Filter, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V busgespeist über Termination Board
19 ... 30 V schleifengespeist über Eingang , verpolgeschützt, Typ: Logikeingangpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Ausgang 45 mA bei 12 V DC, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC schleifengespeist, Typ: Logikeingang, Typ [2]: Feldgerätespeisung, Immun gegen Testpulse, Feldgerät: 1 x Ventil, Feldgerät [2]: 1 x akustischer Alarm, Feldgerät [3]: 1 x visueller Alarmpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Analogeingang, Binäreingang,
Analogausgang, Binärausgang, Keine Konfiguration notwendig, Gerät ist selbstadaptierend, HART-Transparenz, Geringe Verlustleistung, 3-Wege-Isolierung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508pa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist), Ausgang 40 mA bei 11,2 V DC, Strombegrenzung 55 mA, Kontakt- oder Logikeingang, Entity-Parameter Io/Isc = 93 mA, Leitungsfehlerüberwachung, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508 (schleifengespeist), Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Filter, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3pa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Ausgang 45 mA bei 12 V DC, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC schleifengespeist, Typ: Feldgerätespeisung, Feldgerät: 1 x Ventil, Feldgerät [2]: 1 x akustischer Alarm, Feldgerät [3]: 1 x visueller Alarm, Strom: ≤ 45 mA, Spannung: ≥ 12 Vpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist), Ausgang 40 mA bei 12 V DC, Strombegrenzung 55 mA, Kontakt- oder Logikeingang, Entity-Parameter Io/Isc = 110 mA, Leitungsfehlerüberwachung, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 (busgespeist), Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508 (schleifengespeist), Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Filter, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3pa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist), Ausgang 40 mA bei 12 V DC, Strombegrenzung 55 mA, Kontakt- oder Logikeingang, Entity-Parameter Io/Isc = 110 mA, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 (busgespeist), Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508 (schleifengespeist), Gehäusebreite: 18 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Filter, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3pa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist), Ausgang 40 mA bei 11,2 V DC, Strombegrenzung 55 mA, Kontakt- oder Logikeingang, Entity-Parameter Io/Isc = 93 mA, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508 (schleifengespeist), Gehäusebreite: 18 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Filter, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3pa

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.