Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Messumformer

Produkt auswählen

Produkt

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Linearisierter Ausgang 4 mA ... 20 mA, Senke/Quelle, Sensorbruchüberwachung, Konfigurierbar mit PACTware, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Typ: 2-Draht-Anschluss, Typ [2]: 3-Draht-Anschlusspa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Eingang für Thermoelement, RTD oder Potentiometer, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Linearisierter Ausgang 4 mA ... 20 mA, Senke/Quelle oder 1 V ... 5 V, Sensorbruchüberwachung, Konfigurierbar mit PACTware, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 18 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2pa

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.