Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Relaisbausteine

Produkt auswählen

Produkt

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Logikeingang 19 V DC ... 27,6 V DC, Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Abschalten, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Bis PL e gemäß EN/ISO 13849, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, DTS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Abschalten), Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC schleifengespeist, Typ: 1 x Logikeingang, Typ [2]: 1 x Prüfeingangpa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Logikeingang 19 V DC ... 27,6 V DC, Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Anschalten, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, ETS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Anschalten), Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC schleifengespeist, Typ: 1 x Logikeingang, Typ [2]: 1 x Prüfeingangpa

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.