Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ausgangstreiber

Produkt auswählen

Produkt


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Stromausgang bis 650 Ω Bürde, Geringe Verlustleistung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Signal: 1 x 4 ... 20 mA, Feldgerät: 1 x Stellungsregler, Feldgerät [2]: 1 x I/P-Wandlerpa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Analogeingang (AI), Analogausgang (AO), Arbeitet als Transmitterspeisegerät oder Ausgangstreiber, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC über Termination Boardpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Stromausgang bis 650 Ω Bürde, HART-IP- und Stellungsregler, Geringe Verlustleistung, Leitungsfehlerüberwachung (LFD), Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Signal: 1 x 4 ... 20 mA, Feldgerät: 1 x Stellungsreglerpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Stromausgang bis 625 Ω Bürde, HART-IP- und Stellungsregler, Geringe Verlustleistung, Geeignet für lange Feldkabel (> 1000 m), Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Signal: 1 x 4 ... 20 mApa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Analogeingang, Binäreingang,
Analogausgang, Binärausgang, Keine Konfiguration notwendig, Gerät ist selbstadaptierend, HART-Transparenz, Geringe Verlustleistung, 3-Wege-Isolierung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508pa

4-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Analoge Ein- oder Ausgangssignale, Ausgänge als Senke oder Quelle, SMART-Durchleitung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 18 mm, Kanalzahl: 4-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20,4 ... 30 V DC busgespeist über Termination Boardpa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Stromausgang bis 650 Ω Bürde, SMART I/P- und Stellungsregler, Leitungsfehlerüberwachung (LFD), Genauigkeit 0,1%, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 18 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Signal: 2 x 4 ... 20 mA, Leitungsfehlerüberwachung, Feldgerät: 2 x I/P-Wandlerpa

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.