Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Transmitterspeisegeräte

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen, Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA oder 0/1 V ... 5 V, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Feldgerät: 2-Draht-Transmitterpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen, Ausgang für 4 mA ... 20 mA oder 1 V ... 5 V, Geringe Verlustleistung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Feldgerät: 2-Draht-Transmitter, Feldgerät [2]: Stromquellepa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen, Ausgang für 4 mA ... 20 mA oder 1 V ... 5 V, Betriebsart Senke oder Quelle, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Feldgerät: 2-Draht-Transmitterpa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Analogeingang (AI), Analogausgang (AO), Arbeitet als Transmitterspeisegerät oder Ausgangstreiber, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC über Termination Boardpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen, Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA oder 0/1 V ... 5 V, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Feldgerät: 2-Draht-Transmitterpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Analogeingang, Binäreingang,
Analogausgang, Binärausgang, Keine Konfiguration notwendig, Gerät ist selbstadaptierend, HART-Transparenz, Geringe Verlustleistung, 3-Wege-Isolierung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508pa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), 2-Draht-SMART-Transmitter oder Stromquellen, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Dualausgang 4 mA ... 20 mA oder 1 V ... 5 V, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 18 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Boardpa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), 2-Draht-SMART-Transmitter oder Stromquellen, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Dualausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 18 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Boardpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen, Ausgang für 4 mA ... 20 mA oder 1 V ... 5 V, Geringe Verlustleistung, Reduzierte eigensichere Parameter, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Feldgerät: 2-Draht-Transmitterpa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (busgespeist), Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen, Ausgang 4 mA ... 20 mA, Stromquelle, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 18 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 18 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board, Feldgerät: 2-Draht-Transmitter, Feldgerät [2]: 3-Draht-Transmitterpa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.