Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kundenspezifisches H-System-Kabel CAB-DVM-25-S37I16-MX-01000

CAB-DVM-25-S37I16-MX-01000
  • Verbindet den IDC-Stecker der Emerson-Grundplatte mit dem 37-poligen Sub-D-Stecker des H-System-Termination-Boards
  • Systemkabel für DeltaV-M- und DeltaV-S-Serie von Emerson
  • 8-kanalig
  • Kabellänge 25 m

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CAB-DVM-25-S37I16-MX-01000

Produktbeschreibung
Verbindungskabel mit IDC-Buchse für die Emerson-Grundplatte und 37-poliger Sub-D-Buchse für das H-System-Termination-Board, PVC-Kabel
Elektrische Daten
Bemessungsspannung30 V
Bemessungsstrommax. 1 A
Leitungswiderstand< 70 mΩ / m
LeitungskapazitätLeiter/Leiter: ca. 120 pF /m
Leiter/Schirm: ca. 160 pF /m
Leitungsinduktivitätca. 0,65 µH /m
Normenkonformität
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2 , flammwidrig
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , fest verlegt
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussSub-D-Buchse , 37-polig/37-polig
IDC-Buchse, 16-polig, 20-polig und 24-polig
Material
BuchseSub-D-Buchse : Zinkdruckguss, vernickelt
MantelPVC
AderisolationPVC
KabelLiYCY
Durchmesser18 Adern: 7,3 mm
Biegeradiusmin. 6 x Außendurchmesser, fest verlegt
Farbegrau
Adern18 x 0,14 mm2
LeiteraufbauLitze , feindrähtig
SchirmCu-Geflecht, verzinnt
Masseca. 200 g + 104 g /m
Kabellänge25 m

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501

Details: CAB-DVM-25-S37I16-MX-01000

Produktdokumentation: CAB-DVM-25-S37I16-MX-01000

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch Termination Board Solutions Emerson DeltaV (H-System)GERPDF2621 KB

Zulassungen: CAB-DVM-25-S37I16-MX-01000

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3623AALLPDF43 KB

Zugehörige Produkte: CAB-DVM-25-S37I16-MX-01000

Spezifikationen
Systemkabel für DeltaV-M- und DeltaV-S-Serie von Emerson, Verbindet den IDC-Stecker der Emerson-Grundplatte mit dem 37-poligen Sub-D-Stecker des H-System-Termination-Boards, Vorkonfektionierte Längenpa