Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Universal | |
Versorgung | ||
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | 20,4 ... 30 V über Termination Board | |
Verlustleistung | 0,2 W | |
Strom | ≤ 75 mA (pro Kanal) | |
Steuerstromkreis | ||
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Signal | 0 ... 20 mA 0 ... 5 V |
|
Innenwiderstand | 250 Ω über DIP-Schalter und Verdrahtungsprogrammierung | |
Feldstromkreis | ||
Anschluss | Klemmen 1, 2, 3, 4 | |
Signal | 0 ... 20 mA | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 140 g | |
Abmessungen | 18 x 114 x 135 mm (B x H x T) | |
Höhe | 114 mm | |
Breite | 18 mm | |
Tiefe | 135 mm | |
Befestigung | auf Termination Board | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210107 |
ECLASS 12.0 | 27210107 |
ECLASS 11.0 | 27210107 |
ECLASS 10.0.1 | 27210107 |
ECLASS 9.0 | 27210107 |
ECLASS 8.0 | 27210107 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Das Gerät unterstützt die Durchleitung nicht eigensicherer Signale von und zur Steuerung. Dabei nutzt das Gerät den Klemmenblock an der Frontseite.
Jeder Kanal kann über DIP-Schalter für die Durchleitung des Eingangssignals oder des Ausgangssignals konfiguriert werden. Gleichzeitig kann das Feldgerät über die Stromversorgung des Termination Boards gespeist werden.
Das Gerät besitzt einen internen Widerstand. Verwenden Sie diesen Widerstand, wenn Sie ein 0 mA ... 20 mA-Signal in ein 0 V ... 5 V-Signal umwandeln wollen. Diese Funktion wählen Sie über DIP-Schalter.
Das Gerät wird auf HiD-Termination Boards montiert.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 165 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1872B | ALL | 71 KB |