Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kodierstifte H-CP

H-CP
  • Kodierung der H-System-Termination-Boards
  • Verpackungseinheit: 8 x 4 Kodierstifte

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  H-CP

Mechanische Daten
MaterialIsolierstoff
Farberot
Masseca. 1 g pro Kodierstift
Abmessungen∅4,4 x 9,5 mm
Länge9,5 mm
Durchmesser4,4 mm
Allgemeine Informationen
Verpackungseinheit32 Stück (8 x 4 Stück)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027440203
ECLASS 12.027440203
ECLASS 11.027440203
ECLASS 10.0.127440203
ECLASS 9.027440203
ECLASS 8.027449290
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC002311
ETIM 8.0EC002311
ETIM 7.0EC002311
ETIM 6.0EC002311
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121410

Details: H-CP

Funktion

Die Kodierstifte verhindern die fehlerhafte Montage der Module mit falschen Sicherheitsparametern.

Die Kodierstifte werden in die vorgesehenen Bohrungen neben dem Modulsteckplatz auf dem Termination Board eingesetzt.