Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Sicherheitsmonitor, 8 dezentrale sichere Ausgangskreise |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
Datenentkopplung | integriert | |
UL File Number | E223772 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Performance Level (PL) | PL e | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
PFHd | 5,08 E-9 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED AS-i M | Zustand AS-Interface Master, LED mehrfarbig grün: Master OK |
|
LED SM | Zustand Sicherheitsmonitor, LED mehrfarbig grün: Sicherheitsmonitor OK |
|
LED S1 ... S8 | Zustand Eingänge S1 ... S8, LED gelb gelb: Kontakt offen |
|
LED O1, O2 | Zustand Ausgänge, LED mehrfarbig gelb: Ausgang an |
|
Elektrische Daten | ||
Hilfsspannung (Eingang) | 20 ... 30 VDC PELV | |
Isolationsspannung | 500 V AS-Interface/UAUX: | |
Bemessungsbetriebsspannung | 18,0 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 200 mA aus AS-Interface; ≤ 4 A aus AUX |
|
Schnittstelle 1 | ||
Schnittstellentyp | Chipkartensteckplatz | |
Schnittstelle 2 | ||
Schnittstellentyp | Micro USB Programmierschnittstelle |
|
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 8 / 4 sichere Eingänge Kat. 4 oder 8 Standard-Ein- und Ausgänge |
|
Versorgung | 24 V UAUX | |
Strombelastbarkeit | 10 mA je Meldeausgang 1,4 A OSSD-Versorgungsausgang |
|
Eingangsstrom | Schaltstrom statisch 4 mA bei 24 V, dynamisch 30 mA bei 24 V (T=100 μs) | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | Ausgangskreise 1 und 2 max. Kontaktbelastung: 700 m ADC-13 bei 24 V |
|
Versorgung | 24 V UAUX | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
|
Maschinenrichtlinie | ||
Richtlinie 2006/42/EG | EN 13849-1:2008/AC:2009 EN 62061:2005 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 50295:1999 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
|
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Elektrische Sicherheit | IEC 61508:2010 und EN 62061:2005 (bis SIL3) EN 13849-1:2008/AC:2009 EN 61326-3-1:2008 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-0.B.E | |
IO-Code | 0 | |
ID-Code | B | |
ID1-Code | F | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | abziehbare Klemmen Bemessungsanschlussvermögen: starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2 bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts: flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2 |
|
Material | ||
Gehäuse | PA 66-FR | |
Abmessungen | ||
Höhe | 99 mm | |
Breite | 22,5 mm | |
Länge | 113 mm | |
Befestigung | Hutschiene |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27279215 |
ECLASS 5.1 | 27279215 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Der AS-Interface Sicherheitsmonitor kompakt mit Masterfunktion VAS/M-2A8L-KE4-8SEC1 ist ein Schaltschrankmodul mit bis zu 8/4 lokalen sicheren Eingängen und bis zu 8 unabhängigen Ausgängen und abschaltbarem Master.
Die sicheren Eingänge können optional auch als Standardeingänge und Meldeausgänge konfiguriert werden. Zwei der sicheren Eingänge sind auch als Eingänge für OSSDs geeignet, die anderen nur für potenzialfreie Kontakte. Jeder sichere Eingang kann auch als zwei Standardeingänge konfiguriert werden. Durch 8 unabhängige AS-Interface-Freigabekreise sind mehrere sichere AS-Interface-Ausgänge auf einer Adresse möglich. Die Testpuls-Ausgänge können zudem als Diagnose-Ausgänge (nicht sicherheitsgerichtet) geschaltet werden. Die sichere Schaltung der angeschlossenen Verbraucher erfolgt durch zwei Sicherheitsrelais.
Das nur 22,5 mm breite Gehäuse belegt wenig Platz im Schaltschrank. Montiert wird das Modul durch Aufschnappen auf die 35 mm-Tragschiene gemäß EN 50022.
Der Anschluss von AS-Interface und externer Spannungsversorgung erfolgt jeweils über einen 2-fach-Klemmblock. Der Anschluss der Ein- und Ausgänge erfolgt über mehrere 4- fach-Klemmblöcke. Dies erlaubt das einfache Abtrennen der Versorgung bei Inbetriebnahme oder Service. Die Versorgung der angeschlossenen Slaves erfolgt entweder intern über das Modul aus AS-Interface oder über eine externe Versorgung. Bei externer Versorgung über ein Standard-Netzgerät verfügt das Sicherheitsmodul über eine Entkopplungsfunktion. Der aktuelle Status der Ein- und Ausgänge wird über gelbe LEDs angezeigt. Kommunikationsfehler werden über rote LEDs angezeigt. Die Anzeige der Betriebsspannung und der Adresse 0 erfolgt über eine grüne LED.
Eine Micro-USB-Schnittstelle dient zur Konfiguration mit den AS-i-Control-Tools oder über ASIMON. Die Konfiguration kann über eine Chipkarte an ein Austauschgerät übertragen werden.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VAS*-2A8L-KE4-8SE* / Montageanleitung VAS*-2A8L-KE4-8SE* | ALL | 5045 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Instruction Manual VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 / Betriebsanleitung VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 | ALL | 413 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch Safety Basis Monitor | GER | 5882 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2752 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1111 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|