Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

AS-Interface Sicherheitsmonitor VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV
  • Sicherer Drehzahlwächter bis SIL 3 / PL e
  • 6 integrierte, sichere Eingänge
  • 2 integrierte, sichere Ausgänge (OSSDs)
  • 8 logische, sichere Ausgangsgruppen schaltbar
  • Erweiterbar über AS-Interface Port
  • Integrierte Datenentkopplung
  • SafeLink
  • Modbus/TCP-Diagnose möglich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

Produktbeschreibung
Sicherheitsmonitor, 3 2-kanalige sichere Eingänge, 2 sichere Ausgänge
Allgemeine Daten
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Datenentkopplungintegriert
UL File NumberE223772
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd5,08 E-9
Anzeigen/Bedienelemente
LED AS-i MZustand AS-Interface Master, LED mehrfarbig
grün: Master OK
LED SMZustand Sicherheitsmonitor, LED mehrfarbig
grün: Sicherheitsmonitor OK
LED S1 ... S6Zustand Eingänge S1 ... S6, LED gelb
gelb: Kontakt offen
LED O1, O2Zustand Ausgänge, LED mehrfarbig
gelb: Ausgang an
Elektrische Daten
Hilfsspannung (Eingang)20 ... 30 VDC PELV
Isolationsspannung500 V AS-Interface/UAUX:
Bemessungsbetriebsspannung18,0 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 200 mA aus AS-Interface;
≤ 4 A aus AUX
Schnittstelle 1
SchnittstellentypChipkartensteckplatz
Schnittstelle 2
SchnittstellentypRJ-45-Buchse, 8-polig
Ethernet
Programmierschnittstelle
Eingang
Anzahl/Typ6 / 3 sichere Eingänge Kat. 4
oder
6 Standard-Ein- und Ausgänge
Versorgung24 V UAUX
Strombelastbarkeit10 mA je Meldeausgang
EingangsstromSchaltstrom statisch 4 mA bei 24 V, dynamisch 15 mA bei 24 V (T=100 μs)
Ausgang
Anzahl/TypAusgangskreise 1 und 2
max. Kontaktbelastung:
700 m ADC-13 bei 24  V
Versorgung24 V UAUX
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EGEN 13849-1:2008/AC:2009 EN 62061:2005/A1:2013
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326-3-1:2008
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Funktionale SicherheitEN 61508:2010 und EN 62061:2005 (bis SIL3) EN 13849-1:2008/AC:2009 (PL e)
Programmierhinweise
Profilkonfigurierbar
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts:
flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse160 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,5 mm
Länge113 mm
BefestigungHutschiene
Allgemeine Informationen
EinsatzgebieteDrehzahlwächter: lokale Eingänge, 1 bis 2 Achsen bis 4 kHz

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027243101
ECLASS 12.027243101
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027279215
ECLASS 5.127279215
ETIM 9.0EC001449
ETIM 8.0EC001449
ETIM 7.0EC001449
ETIM 6.0EC001449
ETIM 5.0EC001449
UNSPSC 12.139121535

Details: VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

Funktion

Der AS-Interface Sicherheitsmonitor kompakt mit Masterfunktion VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV ist ein Schaltschrankmodul mit bis zu 6/3 lokalen sicheren Eingängen und bis zu 6 unabhängigen Ausgängen und abschaltbarem Master.

Die sicheren Eingänge können optional auch als Standardeingänge und Meldeausgänge konfiguriert werden. Zwei der sicheren Eingänge sind auch als Eingänge für OSSDs geeignet, die anderen nur für potenzialfreie Kontakte. Jeder sichere Eingang kann auch als zwei Standardeingänge konfiguriert werden. Durch 8 unabhängige AS-Interface-Freigabekreise sind mehrere sichere AS-Interface-Ausgänge auf einer Adresse möglich. Die Testpuls-Ausgänge können zudem als Diagnose-Ausgänge (nicht sicherheitsgerichtet) geschaltet werden. Die sichere Schaltung der angeschlossenen Verbraucher erfolgt durch zwei Sicherheitsrelais.

Das nur 22,5 mm breite Gehäuse belegt wenig Platz im Schaltschrank. Montiert wird das Modul durch Aufschnappen auf die 35 mm-Tragschiene gemäß EN 50022.

Der Anschluss von AS-Interface und externer Spannungsversorgung erfolgt jeweils über einen 2-fach-Klemmblock. Der Anschluss der Ein- und Ausgänge erfolgt über mehrere 4-fach-Klemmblöcke. Dies erlaubt das einfache Abtrennen der Versorgung bei Inbetriebnahme oder Service. Die Versorgung der angeschlossenen Slaves erfolgt entweder intern über das Modul aus AS-Interface oder über eine externe Versorgung. Bei externer Versorgung über ein Standard-Netzgerät verfügt das Sicherheitsmodul über eine Entkopplungsfunktion. Der aktuelle Status der Ein- und Ausgänge wird über gelbe LEDs angezeigt. Kommunikationsfehler werden über rote LEDs angezeigt. Die Anzeige der Betriebsspannung und der Adresse 0 erfolgt über eine grüne LED.

Eine Ethernet-Schnittstelle dient zur Konfiguration mit den AS-i-Control-Tools oder über ASIMON. Die Konfiguration kann über eine Chipkarte an ein Austauschgerät übertragen werden.

Produktdokumentation: VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Mounting Instruction VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV / Montageanleitung VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EVALLPDF3810 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Instruction manual VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV / Betriebsanleitung VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EVALLPDF228 KB
Handbücher
Handbuch SafeLink mit AS-Interface SafetyGERPDF1867 KB
Handbuch Safety Basis MonitorGERPDF5882 KB
Handbuch Web-InterfaceGERPDF1449 KB
Kompakthandbuch Modbus-TCPGERPDF1211 KB

Konstruktion / Simulation: VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3791 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1094 KB

Zulassungen: VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
US CA ULE223772ALLLINK---

Software: VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Zugehörige Produkte: VAS/M-2A8L-KE4-6SE-EV

Zubehör
Verteiler mit 25 Anschlüssen für Schaltschrankmodule mit Schraubklemmenfa
Software-Kombination zur Konfiguration, Diagnose und Programmierung, für Master und Sicherheitsmonitore der Bauform KE4, K20, K30, K31fa